製品がカートに追加されました

Linear Motor XY Microscope Stage Insert, Olympus IX Inverted Microscope

Zaber™ の更なる情報へ
Linear Motor XY Microscope Stage Insert, Olympus IX Inverted Microscope

Linear Motor XY Microscope Stage Insert, Olympus IX Inverted Microscope

×
商品コード #70-664 New 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥70,700
数量 1+
¥70,700
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
互換性のあるステージ:

概要

タイプ:
Adapter Brackets & Plates
メーカー:
Zaber

物理的および機械的特性

全長 (mm):
240.00
全厚 (mm):
11.50
全幅 (mm):
260.00

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
(4) M6 x 1.0, (4) M6; (4) M5; (4) M3 x 0.5

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

製品群全体の紹介

  • 超静音リニアモーター
  • 130 x 100mm or 250 x 100mm の移動量オプション
  • 1nm 分解能のリニアエンコーダで優れた精度、再現性、移動速度を提供
  • μManager オープンソース顕微鏡ソフトウェアと互換性あり

Zaber™ リニアモーター式XY軸用顕微鏡自動ステージは、超静音非接触リニアモーターと光学式リニアエンコーダを搭載し、速度、精度、および信頼性を最も重要視する顕微鏡アプリケーションに最適です。ステージ内に直接組み込まれた小型コントローラーにより、1本のケーブルから両軸への電源供給と独立した制御を行います。ステージをブレッドボード上に固定するためのアダプタープレート (#70-662) や、ニコン製の顕微鏡システムに直接組み込むためのアダプタープレート (#70-663)、およびオリンパス製顕微鏡システム用の同プレート (#70-664) をラインナップします。Zaber™ リニアモーター式XY軸用顕微鏡自動ステージは、1nm分解能のリニアエンコーダを搭載し、5μmの移動精度、0.5μm未満の再現性、50nmのインクリメンタル移動、および最大750mm/sの移動速度を提供します。本ステージは μManager オープンソース顕微鏡ソフトウェアに加え、Zaber LauncherZaber社のMotion Libraryによって完全にサポートされます。 

補足: アクセサリー品の駆動用パワーサプライ、デイジーチェーン接続用のデータ通信ケーブル、および端末接続用ケーブル (USB or RS-232) は別売りです。 

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう