製品がカートに追加されました

Line Pattern Flat Light LFX3-100BL-PT-B

CCS の更なる情報へ
×
商品コード #21-826 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥329,650
数量 1+
¥329,650
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

モデルナンバー:
LFX3-100BL-PT-B
照明タイプ:
LED Illuminator
メーカー:
CCS
形状 / 配列:
Flat Light
照明モード:
Constant

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
W 143 mm x D 143 mm x H 13.1 mm
自重 (g):
400

光学的特性

カラー:
Blue
波長 (nm):
469.00

性能

消費電力 (W):
13

ハードウェア & インターフェース接続

入力電圧 (V):
24
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #73-491
Europe: #73-491
Japan: #73-491
Korea: #33-733
China: #73-491

法規制対応状況

適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 反射面上の欠陥を検出
  • 導光拡散板を通してラインパターンを投影
  • 複数の波長と作動距離をラインナップ

シーシーエス 同軸ラインパターン フラットライトは、導光拡散板の表面にラインパターンを施し、反射面上の微細な凹凸の検出を可能にします。マシンビジョンシステム内に実装すると、反射したラインパターンの画像が面の連続性によって壊され、ラインパターンを歪ませて欠陥を浮き彫りにします。このフラットライトは、短作動距離用の1mmと長作動距離用の2mmの2種類のピッチオプションでラインナップします。シーシーエス 同軸ラインパターン フラットライトは、ミラー、金属板、ガラス面、反射フィルムなどの反射面の検査に最適です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう