製品がカートに追加されました

LDM小型ラインジェネレーターレンズ 28°

LDM ミニチュアレーザーダイオードモジュール

LDM ミニチュアレーザーダイオードモジュール

×
商品コード #54-161 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥8,400
数量 1+
¥8,400
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

物理的および機械的特性

自重 (g):
10.00
全長 (mm):
24.00

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

商品説明

  • ライン生成用オプティクスをオプションでラインナップ
  • 機器実装に向けたバラ線リード
  • 35mmから無限遠までピント調節可能

自己完結型でミニチュアサイズのLDM ミニチュアレーザーダイオードモジュールは、さまざまな機能を装備します。多くのアプリケーションにおいてヘリウムネオンレーザーに対する理想的な代替品となり、優れた耐久性、小型サイズ、および一連の波長や出力といったメリットを提供します。楕円ビームを出力するモジュールは、ユーザー調節可能なガラス製集光レンズを用いて同ビームが生成されます。真円ビームを出力するモジュールは、長焦点距離の樹脂製レンズを用いて同ビームが生成され、長距離照射やアライメント用途に適しています。本製品の代表的アプリケーションに、アライメント用のパイロットビーム、バーコードリーダー、測定、寸法スキャンニング、ロボット制御、照準指定、位置取り、および分析があります。どのダイオードモジュールにもピント調整用の工具付属です。オプションのラインジェネレーター用オプティクスは、すべてのダイオードモジュールに適用可能です。駆動する際に必要となるパワーサプライは別売りです。

補足: レーザーダイオードのケースは、供給電圧から電気的に絶縁されています。

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
5V ユニバーサルACアダプター #59-099 ¥9,700   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
11mm Heavy Duty Clamp #72-814 New ¥12,600   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
60° Cross Generator Optics Mini LDM #72-815 New ¥8,400   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
LDM小型ラインジェネレーターレンズ 28° #54-161 ¥8,400   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
LDM小型ラインジェネレーターレンズ 40° #54-162 ¥8,400   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
LDM小型ラインジェネレーターレンズ 60° #54-163 ¥8,400   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
120° Line Generating Optics Mini LDM #72-816 New ¥8,400   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program