製品がカートに追加されました

LDMラインジェネレーターレンズ 40°

LDM コンパクトレーザーダイオードモジュール

LDM コンパクトレーザーダイオードモジュール

×
商品コード #53-758 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥10,500
数量 1+
¥10,500
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

物理的および機械的特性

自重 (g):
16.5
全長 (mm):
26.00

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

商品説明

  • 真円と楕円ビームオプション
  • 機器実装に向けたバラ線リード
  • 20mm ~ ∞までにピント調整可能

LDM コンパクトレーザーダイオードモジュールは、自己完結型かつコンパクトで、様々な装備を有します。多くのアプリケーションでHe-Neレーザーの理想的代替品となり、優れた耐久性、小型サイズ、一連の波長や出力といったメリットを提供します。楕円出射ビームは、使用者側で調節可能なガラス製フォーカシングレンズを用いて生産されます。真円出射ビームは、焦点距離の長い樹脂製レンズを用いて生産され、長距離照射やアライメントアプリケーションに見合います。LDM コンパクトレーザーダイオードモジュールのアプリケーションに、アライメント用のガイドビームとしての使用、バーコードリーダー、測定、寸法スキャンニング、ロボット制御、照準指示、ポジショニングや分析があります。どのモジュールにもピント調整用の工具付属です。後付け用のラインジェネレータ―用レンズもすべてのダイオードモジュール用に別売りでラインナップします。駆動する際は、別売りのパワーサプライが必要になります。

補足: レーザーダイオードのケースは、供給電圧から電気的に絶縁されています。

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
5V ユニバーサルACアダプター #59-099 ¥9,700   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
16mm Heavy Duty Clamp #72-821 New ¥12,600   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
60° Cross Generator Optic Compact LDM #72-822 New ¥8,400   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
LDMラインジェネレーターレンズ 28° #53-757 ¥7,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
LDMラインジェネレーターレンズ 40° #53-758 ¥10,500   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
LDMラインジェネレーターレンズ 60° #53-759 ¥10,500   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
120° Line Generating Optic Compact LDM #72-823 New ¥8,400   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう