製品がカートに追加されました

Lightpath サーマルイメージングASSY 24mm F1.2

Lightpath® の更なる情報へ
×
商品コード #15-693 在庫処分品 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥35,600
数量 1+
¥35,600
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

適応可能なレーザーウインドウ:
Thickness: 0.70mm
Material: Si
Lightpath レンズコード:
7100346

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
20.00
構造:
Matte Black Anodized Aluminum Housing
全長 (mm):
26.50
Front Diameter (mm):
27.00

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
24.00
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Black Diamond™ BD-6
Fナンバー:
1.2
コーティング:
BBAR (8000-12000nm)
波長範囲 (nm):
8000 - 12000
コーティングスペック:
Ravg <0.75% @ 8000 - 12,000nm
波長別屈折率 @ 10μm:
2.7816
波長別屈折率 @ 14μm:
2.7683
波長別屈折率 @ 4μm:
2.7978
作動距離 (mm):
10.00

センサー

Recommended Detector Format (H x V/Pixel Size):
640 x 480 / 17μm

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
M25 x 0.5
ねじ長さ (mm):
5.00

材料特性

熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
22.5
熱光学係数 dn/dT:
30.5 x 10-6 @ 10μm

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 233:

商品説明

  • 精密成形カルコゲナイドレンズ
  • サーマルイメージングカメラ用のコンパクトなデザイン
  • 2.7~24mmまでの焦点距離

Lightpath® サーマルイメージングアッセンブリは、中波赤外 (MWIR) もしくは長波赤外 (LWIR) でのアプリケーションに用いられるダイヤモンド切削加工の赤外用レンズに代わる費用対効果の高い製品です。このレンズは、カルコゲナイドガラスのBD6™から成形され、1~15µmで高い透過率を実現し、-40~+ 85°Cで光学的にアサーマル化されています。本レンズは、8~12µm用の広帯域反射防止コーティングが施されており、ねじ切り加工された黒アルマイト仕上げのコンパクトなアルミ製ハウジング内に固定されているため、ピント調節も可能なデザインです。Lightpath® サーマルイメージングアッセンブリは、医療診断、ガス検知、サーモグラフィー、サーマルイメージング、セキュリティおよび製造プロセス制御のアプリケーションに最適です。2.7~24mmまでの焦点距離のレンズをラインナップし、80 x 80から640 x 480 画素までのディテクターサイズに対応します。

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program