製品がカートに追加されました

LightPath ガラス非球面レンズ 0.55NA 4.13FL VIS

Lightpath® の更なる情報へ
精密モールドガラス非球面レンズ

精密モールドガラス非球面レンズ

×
商品コード #16-699 在庫処分品 5-7営業日
×
その他のコーティングオプション
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥6,450
数量 1+
¥6,450
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

Lightpath レンズコード:
355625
タイプ:
Aspheric Lens
代表的用途:
Collimate or Focus Laser Light

物理的および機械的特性

直径 (mm):
5.59 ±0.015
有効径 CA (mm):
4.6
コバ厚 ET (mm):
2.73
中心厚 CT (mm):
3.70 ±0.03
面取り:
Protective bevel as needed

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
4.13 @ 447nm
開口数 NA:
0.55
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
焦点距離公差 (%):
±1
非球面設計波長 (nm):
447
コーティング:
BBAR (350-700nm)
コーティングスペック:
Ravg ≤0.5% @ 350 - 700nm
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
Fナンバー:
0.91
波長範囲 (nm):
350 - 700
作動距離 (mm):
2.2
共役距離:
Infinite

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
≤200

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 233:

商品詳細

  • 球面収差を除去
  • 複数のコーティングオプションをラインナップ
  • 多様な開口数 (NA)

LightPath® Geltech™ 精密モールドガラス非球面レンズは、球面収差を除去し、様々なレーザーアプリケーションにおける一点集光やコリメート精度の改善に用いられます。低NAの精密モールドガラス非球面レンズは、ビーム形状を整形、或いは維持するようデザインされています。対する高NAレンズは、入射ビームの光をより多く集め、長距離照射時にもビーム強度を維持します。LightPath® Geltech™ 精密モールドガラス非球面レンズは、照準器システム、バーコードスキャナー、レーザーダイオードから光ファイバーへのカップリング、光データ記憶、或いはバイオメディカルレーザーを含むアプリケーション用に最適です。

レーザーオプティクス

技術情報

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program