製品がカートに追加されました

LightPath 355215 | 4mm Dia., 0.30 NA, BBAR (350-700nm), Molded Aspheric Lens

Lightpath® の更なる情報へ
精密モールドガラス非球面レンズ

精密モールドガラス非球面レンズ

×
商品コード #71-004 New 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥15,300
数量 1-10
¥15,300
数量 11+
¥13,450
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

Lightpath レンズコード:
355215
タイプ:
Aspheric Lens
代表的用途:
Collimate or Focus Laser Light

物理的および機械的特性

直径 (mm):
4.00 ±0.015
有効径 CA (mm):
3.5
コバ厚 ET (mm):
2.284
中心厚 CT (mm):
2.80 +/-0.025
面取り:
Protective bevel as needed

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
6.20 @ 520nm
開口数 NA:
0.30
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
H-FK61M
焦点距離公差 (%):
±1
非球面設計波長 (nm):
520
コーティング:
BBAR (350-700nm)
コーティングスペック:
Ravg ≤0.5% @ 350 - 700nm
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
Fナンバー:
1.55
波長範囲 (nm):
350 - 700
作動距離 (mm):
4.33
共役距離:
Infinite

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 球面収差を除去
  • 複数のコーティングオプションをラインナップ
  • 多様な開口数 (NA)

LightPath® Geltech™ 精密モールドガラス非球面レンズは、球面収差を除去し、様々なレーザーアプリケーションにおける一点集光やコリメート精度の改善に用いられます。低NAの精密モールドガラス非球面レンズは、ビーム形状を整形、或いは維持するようデザインされています。対する高NAレンズは、入射ビームの光をより多く集め、長距離照射時にもビーム強度を維持します。LightPath® Geltech™ 精密モールドガラス非球面レンズは、照準器システム、バーコードスキャナー、レーザーダイオードから光ファイバーへのカップリング、光データ記憶、或いはバイオメディカルレーザーを含むアプリケーション用に最適です。

レーザーオプティクス

技術情報

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program