製品がカートに追加されました

LightPath ガラス非球面レンズ 0.44NA 6.7FL NIR

Lightpath® の更なる情報へ
精密モールドガラス非球面レンズ

精密モールドガラス非球面レンズ

×
商品コード #19-702 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥10,700
数量 1-10
¥10,700
数量 11+
¥9,200
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

適応可能なレーザーウインドウ:
Thickness: 0.25 (t) (mm) Material: BK7
Lightpath レンズコード:
354525
代表的用途:
Collimate or Focus Laser Light

物理的および機械的特性

直径 (mm):
6.65 ±0.015
有効径 CA (mm):
5.75
コバ厚 ET (mm):
1.82
中心厚 CT (mm):
3.02 ±0.03
面取り:
Protective bevel as needed
ウインドウからレンズまでの距離 (D) (mm):
4.25

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
6.70 @ 515nm
開口数 NA:
0.44
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
焦点距離公差 (%):
±1
コーティング:
BBAR (600-1050nm)
コーティングスペック:
Rabs <1.0% @ 600 - 1050nm
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
Fナンバー:
1.01
波長範囲 (nm):
600 - 1050
作動距離 (mm):
4.9
共役距離:
Infinite
透過波面精度 (λ, RMS) :
<0.05

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
≤200

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

商品説明

  • 球面収差を除去
  • 複数のコーティングオプションをラインナップ
  • 多様な開口数 (NA)

LightPath® Geltech™ 精密モールドガラス非球面レンズは、球面収差を除去し、様々なレーザーアプリケーションにおける一点集光やコリメート精度の改善に用いられます。低NAの精密モールドガラス非球面レンズは、ビーム形状を整形、或いは維持するようデザインされています。対する高NAレンズは、入射ビームの光をより多く集め、長距離照射時にもビーム強度を維持します。LightPath® Geltech™ 精密モールドガラス非球面レンズは、照準器システム、バーコードスキャナー、レーザーダイオードから光ファイバーへのカップリング、光データ記憶、或いはバイオメディカルレーザーを含むアプリケーション用に最適です。

レーザーオプティクス

技術情報

 
販売や技術サポート
1-800-363-1992
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program