製品がカートに追加されました

枠付きマシンビジョン用フィルター 635nm M105

Mounted Machine Vision Filters

枠付きマシンビジョン用フィルター

×
商品コード #21-610 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥99,750
数量 1-9
¥99,750
数量 10+
¥94,750
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
ブロッキング波長域 (nm):
200-570, 700-1112
有効径 CA (mm):
100.00
コーティング:
Hard Coated
フィルターマウント:
M105 x 1.00
カラー:
Light Red
中心波長 CWL (nm):
635.00
構造:
Mounted in Black Anodized Ring
半値全幅 FWHM (nm):
60.00
枠厚 (mm):
5.7
ねじ込み部込みの枠厚 (mm):
8.5
外径 (mm):
109.80
基板厚 (mm):
1.8
タイプ:
Mounted Imaging Filter
最小透過率 (%):
≥85

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:
REACH 241:

製品群全体の紹介

枠付きマシンビジョン用フィルターは、マシンビジョンや産業用イメージングアプリケーションに理想的です。本枠付きフィルターは、M22からM105までの主要なマシンビジョン用レンズマウントで広範に揃えています。UV、可視 および NIRの波長でラインナップするこのハードコートフィルターは、卓越した透過率と帯域外ブロッキング性能を有します。枠付きマシンビジョン用フィルターは、ガウシアン分布の透過率曲線を持つようにデザインされています。広帯域光源と組み合わせることで、一般的なLED波長の出力プロファイルを実現します。各種撮像レンズと互換性がありますが、光学特性の角度依存性の低さから、広視野レンズに最適です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう