製品がカートに追加されました

蛍光ガラスフィルター ICF-050 25mm

×
商品コード #21-170 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥40,200
数量 1-9
¥40,200
数量 10+
¥35,600
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Color Filter

物理的および機械的特性

直径 (mm):
25.00 ±0.25
全厚 (mm):
3.00 ±0.10

光学的特性

ガラス/フィルターナンバー:
Isuzu ICF-050
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fluorescent Glass
コーティング:
Uncoated
カラー:
Light Blue
屈折率 (nd):
1.538
ピーク発光波長 (nm):
440
励起波長 (nm):
200 - 400
ピーク励起波長 (nm):
365.00

性能

最低被写体照度:
~1µW/cm2

材料特性

転移点 (°C):
490.4
熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
9.16

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

商品説明

  • UV照明で励起
  • 広範な蛍光色
  • 高い感度と耐久性

蛍光ガラスフィルターは、UVエネルギー (365nmでピーク吸収) を吸収し、可視スペクトル内の光を発する機能性蛍光ガラスです。UV光に晒されない時には無色に見える本フィルターは、赤、橙、黄、緑、青、紫の発光色でラインナップします。このフィルターは、1µW/cm2までの低感度で微弱なUV光源を検出可能な可視光に変換します。蛍光ガラスフィルターは、蛍光顕微鏡、エキシマレーザーの検出や特性評価、および蛍光特性の標準テスト材料での使用に最適です。

These fluorescent glass filters are ideal for blocking excitation light while efficiently transmitting emission wavelengths in fluorescence imaging and spectroscopy. Manufactured from high-quality colored glass, they offer sharp spectral cutoffs and strong out-of-band blocking without the need for complex coating stacks. These durable glass filters are well-suited for use in research microscopes, fluorescence systems, and other light-sensitive optical setups requiring consistent and stable spectral performance.

技術情報

Emission curve of Fluorescent Glass Filters with an excitation wavelength of 365nm.

関連製品

一緒によく購入される商品

対応するマウント

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program