製品がカートに追加されました

ラインライト用ヒートシンク

LED Line Light Heat Sink, #63-345

×
商品コード #63-345 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥10,300
数量 1+
¥10,300
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

照明タイプ:
Accessory

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 209:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • コンパクトLEDライト用のアクセサリー
  • LEDの光強度を調節するDCコントローラー
  • ヒートシンクの使用を推奨

 ユニバーサルパワーサプライは、当社のLEDエリアライトLEDリングライトLEDスポットライト、およびLEDラインライトの駆動に必要となります。

 DCコントローラーは、当社のLED UVエリアライトやLEDスポットライトを駆動する際に必要となります。DIN規格のレールに固定可能なオプションのDCコントローラーは、ポテンショメーターによる手動調節の他、0~5Vのアナログ制御入力の供給により、LEDランプの連続的な調光を可能にします。DCコントローラー自体は、24V時に400mAまでの電流を供給します。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう