製品がカートに追加されました

ZX20 LDモジュール 660nm x 100mW 30° ライン

Z-Laser ZX20 レーザーダイオードモジュール (レッド)

×
商品コード #19-434 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥184,950
数量 1-9
¥184,950
数量 10+
¥166,500
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

IECレーザークラス:
3R
補足:
Power Supply:#24-361
M12 Cable: #64-836
スタイル:
Homogeneous Line
メーカー:
Z-Laser
レーザータイプ:
Diode
レーザークラス - CDRH:
IIIa

物理的および機械的特性

自重 (g):
90
ハウジング長 (mm):
97
ハウジング径 (mm):
20
ポインティング精度 (mrad):
<0.8

光学的特性

波長 (nm):
660.00
カラー:
Red
放射角 (°):
30.00
ピント調整範囲:
100mm to Collimation

電気的特性

出力 (mW):
100
出力安定性 (%):
±3
ポインティング安定性 (μrad/°C):
<10
変調周波数 (kHz):
400

ハードウェア & インターフェース接続

出力タイプ:
Free Space
コネクター:
5 pins, M12
入力電圧 (V):
5 - 30 DC

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-10 to +50
保管温度 (°C):
-40 to +85

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 20° から 90°までのライン放射角で均一強度分布
  • IP67 等級のステンレス製ハウジング
  • バイオレット, ブルー, グリーン, レッドの波長をラインナップ

Z-Laser ZX20 可変フォーカス マシンビジョン用レーザーダイオードモジュールは、要求の厳しい画像処理アプリケーション用に405 – 660nmの波長で均一強度分布のラインを出射します。IP67等級のステンレス製ハウジングは、衝撃や振動に強く、過酷な産業環境においての本レーザーモジュールの使用を可能にします。Z-Laser ZX20 可変フォーカス マシンビジョン用レーザーダイオードモジュールは、追加の工具を使わずにピントを手動で合わせることができ、マシンビジョンや3D計測、位置取りや三角測量のアプリケーションにおける計測やアライメントでの使用に最適にします。その他の装備に、カメラ同期用の400kHz TTL変調、出力パワー調整用のアナログ変調、温度やレーザー使用量および故障コードを監視するためのシリアルインターフェースがあります。

補足: システム実装を容易にするM12コネクター付きケーブル #64-836 の使用を推奨いたします。

赤色の波長 (640nmと660nm) は、大抵のカメラセンサーの量子効率がこの波長域に最適化されているため、マシンビジョンアプリケーションに最も広く用いられます。バイオレット (405nm)、ブルー (450nm)、グリーン (520nm) は、半透明な表面や、研磨された金属やはんだ接合部などの反射率の高い表面で最も一般的に用いられます。 またこうした波長は、溶解した鉄鋼などの光る材料に視覚的コントラストを作り出すのに用いることもできます。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
二軸傾斜機能付きヒートシンク #83-768 ¥56,200   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
あおり機能付きアルミ製マウント #64-834 ¥7,550   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
アーティキュレイト·マウントブラケット #63-882 ¥51,400   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
M12コネクター付きバラ線ケーブル 2m長 #64-836 ¥4,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
9V ユニバーサル ACアダプター #24-361 ¥10,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

Frequently Purchased Together

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう