製品がカートに追加されました

USB駆動アライメント用LDモジュール 520nm x 10mW

USB駆動アライメント用レーザーダイオードモジュール

USB駆動アライメント用レーザーダイオードモジュール

×
商品コード #26-938 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥54,800
数量 1-9
¥54,800
数量 10+
¥49,350
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
動作温度 (°C):
10 - 35
駆動電圧 (V):
5
出力 (mW):
10
波長 (nm):
520.00
波長公差 (nm):
±5
パワーサプライ:
USB 5V ±0.5V 1A
変調周波数 (kHz):
0.1 - 50
ビーム径 (mm):
4.5
ビーム拡がり角 (mrad):
Adjustable
レーザークラス - CDRH:
IIIB
カラー:
Green
全長 (mm):
90.00

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 233:

製品群全体の紹介

  • コンピュータ経由でUSB駆動 & 制御可能
  • 変調や出射パワーの制御を可能にするソフトウェア
  • 405nmから940nmまでの波長でラインナップ

USB駆動アライメント用レーザーダイオードモジュールは、一般的なUSBハードウェアで簡単に接続、設定、給電することができます。外部電源が不要で、コンピューターからの接続を切り離しても、本レーザーはその設定 (変調や出射パワーなど) を維持し、システム設計やレイアウトに柔軟性を与えます。詳細な制御が不要な場合は、本レーザーを5V USB電源アダプターに接続してシンプルなon/off操作に用いることもできます。USB駆動アライメント用レーザーダイオードモジュールのソフトウェアは、レーザービームの出射パワーや変調制御のシンプルなユーザー側調節を提供します。VISからIRまでさまざまなレーザーダイオード波長をラインナップ。このレーザーダイオードは、スペースに制約のあるアライメント用途に理想的です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう