製品がカートに追加されました

Laser Safety Window LS07 CYN 100 x 200mm

レーザー遮光 (保護) ウインドウ

レーザー遮光 (保護) ウインドウ

×
商品コード #29-379 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥17,500
数量 1-9
¥17,500
数量 10+
¥15,700
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

EN 207/208 等級:
D LB8 and R LB4 @ 190-315nm
D LB4 and IR LB6 @ 315-430nm
DIR LB5 @ 730-1,085nm
DIR LB6 @ 745-765nm
D LB6 and IRM LB7 @ 750-760nm
D LB6 and IRM LB7 @ 1,064nm
フィルター材料:
Polymer
フィルター:
LS07

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
100 x 200
全厚 (mm):
3.00

光学的特性

カラー:
Green
光学濃度 OD (平均):
>5 @ 190 - 435nm
>5 @ 730 - 1085nm
>7 @ 755, 1064nm
可視光透過率 VLT (%):
36

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • CE認証済みのレーザー放射保護
  • UV、VIS および NIRの波長でラインナップ
  • 小型エンクロージャー用に最適な200mm x 100mm サイズ

レーザー遮光 (保護) ウインドウは、UV、VIS および NIRスペクトルでの特定波長域で高い光学濃度があります。アクリルとポリカーボネートから作られるこのレーザー遮光 (保護) ウインドウは、レーザー放射から保護するためのCE認証を受けています。本ウインドウは、小型機器のドア、窓、およびエンクロージャー内への容易な実装に向けて、200 x 100mm サイズでラインナップします。レーザー遮光 (保護) ウインドウは、Nd:YAG、CO2、ファイバー、およびその他のレーザー光源を使用する材料加工、製造、および研究アプリケーションで、レーザー環境の安全な観察を行うのに最適です。

警告: 目に損傷を与える可能性があるため、それぞれの状況で必要な保護の度合いは、安全プログラムに向けてレーザー安全管理者、産業衛生士、または個人の責任によって判断される必要があります。

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program