製品がカートに追加されました

レーザー検出ターゲット 細板 400-640nm

Laser Detection Wand VIS, #55-294

×
商品コード #55-294 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥25,200
数量 1+
¥25,200
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Wand
代表的用途:
Ar-Ion, HeNe, HeCd, Nd:YAG, etc.

物理的および機械的特性

アクティブエリア径 (mm):
17.00
寸法 (mm):
Disk: 25, Wand: 130 x 35

光学的特性

波長:
VIS
蛍光色:
Orange/Red (655nm), Broadband (600 - 730nm)
励起波長範囲:
Band 1: 400 - 640nm
Band 2: 800 - 1700nm
最小励起, パルス:
2 kW/cm2 @ 1064nm, 7ns, 10Hz

電気的特性

Persistence (Stimulation Removed):
Visible: 0.5 - 3 s (dependent on ambient light)
 IR: <0.5 s
Minimum Stimulation, Continuous:
<1 nW/cm2 @ 450nm
 <25 μW/cm2 @ 950nm
Maximum Stimulation, Continuous:
100 W/cm2 @ 512nm
Maximum Stimulation, Single Pulse:
850 MW/cm2 @ 337nm, 4ns
60 MW/cm2 @ 1064nm, 7ns

法規制対応状況

REACH SVHC (191物質):
RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

  • 安全性を考慮した無反射デザイン採用の3スタイルをラインナップ (カード、細板、ベンチマウント)
  • 従来の検出ターゲットのように励起エネルギーを事前に蓄える必要なし
  • 細板タイプとベンチマウントタイプは、受光面の表裏二面に可視化ビームが見える透過/ 反射兼用デザインを採用

レーザー検出ターゲットは、不可視レーザーの可視化/アライメント作業には欠かすことのできないツールです。感応波長帯別に UVから可視、及びIRまで複数選べ、どのタイプにもカード、細板、ベンチマウントの3種類のスタイルが選べます。薄型カード形状をラミネート加工した低出力レーザー用のカードタイプは、可視化されたビームが受光面表面にのみ見える反射フォーマットでデザインされています。φ25mmディスクとOリングのついた細板で構成される細板タイプは、位置決め作業を頻繁に行う場合に最適です。着脱可能なディスク状の受光面は、精密位置決め用に単体使用で光学系の中に組み込んだり、或いは細板に固定して、光路を妨げないように遠方から保持するのに最適です。受光面の大きなベンチマウントタイプは、金枠部に ¼-20UNCの雄ねじを持ったアダプターが付いており、光学定盤上に設置することも可能です (定盤設置用のポストやポストホルダーは別売)。

技術情報

VIS Detection Products
VIS Detection Products
 Laser Detection Products 
UV VIS IR NIR
Stimulation Range 250 - 550nm Band 1: 400 - 640nm Band 1: 790 - 840nm 700 - 1400nm
Band 2: 800 - 1700nm Band 2: 870 - 1070nm
Band 3: 1550nm
Typical Applications HeCd, Ar-Ion, tripled Nd:YAG, etc. Ar-Ion, HeNe, HeCd, Nd:YAG, etc.

808nm, 820nm, 830nm, 880nm,
960 - 980nm Laser Diodes, Nd:YAG, 1550nm
telecommunications

Nd:YAG, Fiber Laser
Emission Color Yellow (580nm), Broadband (490nm - 700nm) Orange/Red (655nm), Broadband (600 - 730nm) Green (550nm), other peaks at Red (673nm) and Blue (400nm) Orange/Red (655nm)
Persistence
(Stimulation Removed)
6 s - 4 mins (dependent on ambient light)

Visible: 0.5 - 3 s (dependent on ambient light) IR: <0.5 s

800μs <50 ms
Continuous (Minimum Stimlation)* <1nW/cm2 @ 450nm & 365nm <1nW/cm2 @ 450nm
<25μW/cm>2 @ 950nm
<2μW/cm>2 @ 808nm
<175 nW/cm2 @ 960nm
<100μW/cm>2 @ 1550nm
8μW/cm2 @ 1064nm
Pulsed (Minimum Stimulation)* <8W/cm2 @ 337nm, 4ns, 20Hz, <40W/cm2 @ 337nm, 4ns, 1Hz 2 kW/cm2 @ 1064nm, 7ns, 10Hz 250 kW/cm2 @ 1064nm, 7ns, 10Hz  N/A
Continuous (Maximum Stimulation) 100W/cm2 @ 512nm (all formats) 100W/cm2 @ 512nm (all formats) 100W/cm2 (all formats) 100W/cm2 @ 1064nm (estimated)
Single Pulse (Maximum Stimulation)

130MW/cm2 @ 337nm, 4ns (card only)
850MW/cm2 @ 337nm, 4ns (other formats)
60MW/cm2 @ 1064nm, 7ns (all formats)

130MW/cm2 @ 337nm, 4ns (card only)
850MW/cm2 @ 337nm, 4ns (other formats)
60MW/cm2 @ 1064nm, 7ns (all formats)

35MW/cm2 @ 1064nm, 7ns (all formats) 35MW/cm2 @1064nm, 7ns (estimated)

*Measured in darkened conditions

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう