このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
レーザー検出ターゲットは、不可視レーザーの可視化/アライメント作業には欠かすことのできないツールです。感応波長帯別に UVから可視、及びIRまで複数選べ、どのタイプにもカード、細板、ベンチマウントの3種類のスタイルが選べます。薄型カード形状をラミネート加工した低出力レーザー用のカードタイプは、可視化されたビームが受光面表面にのみ見える反射フォーマットでデザインされています。φ25mmディスクとOリングのついた細板で構成される細板タイプは、位置決め作業を頻繁に行う場合に最適です。着脱可能なディスク状の受光面は、精密位置決め用に単体使用で光学系の中に組み込んだり、或いは細板に固定して、光路を妨げないように遠方から保持するのに最適です。受光面の大きなベンチマウントタイプは、金枠部に ¼-20UNCの雄ねじを持ったアダプターが付いており、光学定盤上に設置することも可能です (定盤設置用のポストやポストホルダーは別売)。
Laser Detection Products | ||||
UV | VIS | IR | NIR | |
Stimulation Range | 250 - 550nm | Band 1: 400 - 640nm | Band 1: 790 - 840nm | 700 - 1400nm |
Band 2: 800 - 1700nm | Band 2: 870 - 1070nm | |||
Band 3: 1550nm | ||||
Typical Applications | HeCd, Ar-Ion, tripled Nd:YAG, etc. | Ar-Ion, HeNe, HeCd, Nd:YAG, etc. |
808nm, 820nm, 830nm, 880nm, |
Nd:YAG, Fiber Laser |
Emission Color | Yellow (580nm), Broadband (490nm - 700nm) | Orange/Red (655nm), Broadband (600 - 730nm) | Green (550nm), other peaks at Red (673nm) and Blue (400nm) | Orange/Red (655nm) |
Persistence (Stimulation Removed) |
6 s - 4 mins (dependent on ambient light) |
Visible: 0.5 - 3 s (dependent on ambient light) IR: <0.5 s |
800μs | <50 ms |
Continuous (Minimum Stimlation)* | <1nW/cm2 @ 450nm & 365nm | <1nW/cm2 @ 450nm <25μW/cm>2 @ 950nm |
<2μW/cm>2 @ 808nm <175 nW/cm2 @ 960nm <100μW/cm>2 @ 1550nm |
8μW/cm2 @ 1064nm |
Pulsed (Minimum Stimulation)* | <8W/cm2 @ 337nm, 4ns, 20Hz, <40W/cm2 @ 337nm, 4ns, 1Hz | 2 kW/cm2 @ 1064nm, 7ns, 10Hz | 250 kW/cm2 @ 1064nm, 7ns, 10Hz | N/A |
Continuous (Maximum Stimulation) | 100W/cm2 @ 512nm (all formats) | 100W/cm2 @ 512nm (all formats) | 100W/cm2 (all formats) | 100W/cm2 @ 1064nm (estimated) |
Single Pulse (Maximum Stimulation) |
130MW/cm2 @ 337nm, 4ns (card only) |
130MW/cm2 @ 337nm, 4ns (card only) |
35MW/cm2 @ 1064nm, 7ns (all formats) | 35MW/cm2 @1064nm, 7ns (estimated) |
|
*Measured in darkened conditions
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地