製品がカートに追加されました

大型グレースケールチャート

×
商品コード #53-712 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥30,850
数量 1-4
¥30,850
数量 5+
¥29,300
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
目盛分解能 (mm):
Scale 1: from 0.09 to 1.5
Scale 2: from 1.5 to 0.09
光学濃度ステップ:
15 per scale

物理的および機械的特性

寸法 (インチ):
8.5 x 11
全厚 (mm):
0.20

光学的特性

基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Photo Paper

追加情報

NIST 認証:
No

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

製品群全体の紹介

  • 反射型チャート
  • 濃度15段階構成 (濃度変移リニア; 反射率変移対数)

 サイズ 216mmL x 279mmW、フィルム厚 0.2mmの白色フォトペーパーを使用した大型グレースケールです。15段階の濃度で構成され、濃度値は最小 0.09から最大1.5まで約0.1刻みでリニアにステップしています (濃度リニアスケール)。なおこれを反射率に換算すると81~3%に相当し、その変移量は対数変移になります。順方向と逆方向の2パターンにより構成。グレースケール1マス当たりの大きさは、約33 x 18mm。濃度公差 ±1%。なおこのチャートは光を透過しません (反射型デザイン)。

 濃度リニアスケールのメリットは、黒レベルでの変移量が透過リニアスケールのそれに比べて少ないため、黒レベルの階調再現性を評価する用途に好まれます (ちなみに透過リニアスケールのメリットは、白レベルでの変移量が濃度リニアスケールのそれに比べて少ないため、白レベルの階調再現性を評価する用途に好まれます)。画像の明るさを懸念することの多い、ラインスキャンカメラシステムの階調評価用にもお勧めです。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう