製品がカートに追加されました

フラットトップ ディフューザーセット - ラージアングル

Flat Top Holographic Diffuser Sets

Flat Top Holographic Diffuser Sets

×
商品コード #20-262 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥69,900
数量 1+
¥69,900
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Flat Top Diffuser

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
10 x 10
寸法 (mm):
87.4 x 66.7
全厚 (mm):
1.59

光学的特性

拡散角度 (°):
A: 30 x 16, Rectangular
B: 60 x 45, Rectangular
C: 11, Square
D: 30, Square
E: 32 x 0, Linear
F: 65 x 0, Linear
G: 21, Circular
H: 43, Circular
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Polycarbonate
透過率 (%):
>85
波長範囲 (nm):
400 - 700

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 1セットに8種類の拡散角度
  • 均一化されたフラットトッププロファイルを出力
  • 低拡散角度と高拡散角度セットをラインナップ

フラットトップ ホログラフィックディフューザーセットは、入力ビームを円形、正方形、長方形 あるいは 線形ビームパターンのノンガウスフラットトップ出力形状に整形します。このセットは、1枚の基板上に10 x 10mmのアクティブエリアを8つ持ち、それぞれが異なる拡散形状と角度を持ちます。1 - 10°までの拡散角度で揃えた低拡散角度セットと、11 - 65°までで揃えた高拡散角度セットをラインナップします。フラットトップ ホログラフィックディフューザーセットは、マシンビジョン、LiDAR、ヘッドアップディスプレイ (HUD)、3Dセンシングアプリケーションにおいて均一強度照明を生成するのに最適です。

多くのホログラム素子と異なり、このポリカーボネート製の部品は、可視と近赤外の両方で光を透過します。透過光のゼロオーダー、あるいは正透過成分は、可視波長では1%未満ですが、700nm超の波長で用いると高くなる場合があります。

技術情報

低拡散角 フラットトップ ホログラフィックディフューザーセット, #20-261
 有効エリア  出力形状 拡散角度 (°)
A 円形 1
B 3
C 5
D 9
E 正方形 1
F 3
G 5
H 10

高拡散角 フラットトップ ホログラフィックディフューザーセット, #20-262
 有効エリア  出力形状 拡散角度 (°)
A 長方形 30 x 16
B 60 x 45
C 正方形 11
D 30
E 直線 32 x 0
F 65 x 0
G 円形 21
H 43

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう