製品がカートに追加されました

レンズグローブ ラテックス クリーンルーム L 1箱 (50組入)

×
商品コード #54-910 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥7,850
数量 1+
¥7,850
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

構成サイズ:
Large, 50 Pairs

物理的および機械的特性

全長 (mm):
240.00
全幅 (mm):
110.00

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
REACH 201:
適合証明書:

商品説明

  • ISO 5 Class 100 の対応オプション
  • パウダーフリースタイル
  • 3サイズをラインナップ

パウダーフリーのため、小径部品の保持やアッセンブリワーク、またデリケートな面を触る場合にも対象物を汚すことなく、軽快に作業ができます。手先へのフィット感や装着感も抜群です。全長約23cm。

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう