製品がカートに追加されました

Laminated Wratten ND Filter 0.3 OD 25mm Dia

PMMA ラミネート加工 ラッテン2 NDフィルター

PMMA ラミネート加工 ラッテン2 NDフィルター

×
商品コード #29-314 New 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥12,900
数量 1-10
¥12,900
数量 11+
¥10,400
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Neutral Density Filter
補足:
Supplied with protective film on both sides

物理的および機械的特性

直径 (mm):
25.00 +/- 0.25

光学的特性

光学濃度 OD (平均):
0.3
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Wratten 2 Filter, One-Side Laminated onto PMMA
コーティング:
Uncoated
ブロッキング波長域 (nm):
400-700

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 安定性に向けた片面ラミネート加工
  • 25mmと48mmサイズでラインナップ
  • Kodak フィルターNo. 96
  • 従来のガラス製NDフィルターに代わる軽量オプション

PMMA ラミネート加工 ラッテン2 NDフィルターは、分光特性をくずすことなく可視スペクトル全体にわたって光量を減らす、画像形成光学システム内での減光に最適です。ラミネート加工されたデザインは、従来のポリエステル/ゼラチンフィルターに比べて安定性や耐久性を向上させるとともに、従来のガラス製NDフィルターに代わる軽量化を可能にします。このNDフィルターは、25mmか48mm径でラインナップし、0.6mmの厚さがあります。PMMA ラミネート加工 ラッテン2 NDフィルターは、未コートで、400 - 700nmの遮断波長で0.1、0.3、0.5、1.0、2.0、および3.0のODオプションがあります。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program