製品がカートに追加されました

超短パルス分散プリズム LaKL21 25.4 x 25.4

×
商品コード #89-843 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥21,150
数量 1-5
¥21,150
数量 6+
¥18,650
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Equilateral Prism

物理的および機械的特性

寸法公差 (mm):
+0.0/-0.2
面取り:
<0.25mm x 45°
有効径 (%):
>80
ベース部の全幅 (mm):
25.40
Base Length (mm):
25.4

光学的特性

コーティング:
Uncoated
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
LaKL21
表面品質 (キズ-ブツ):
20-10
角度公差 (分):
±3
頂角 (°):
63.00
群速度分散GVD (fs2/cm):
600.00
平面度 (P-V):
λ/6
Group Velocity Dispersion (fs2/mm):
60 @ 800nm

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

商品説明

  • 反射ロスを最小化するためにブリュースター角で研磨
  • 分散補償用に内部共振器に使用
  • パルス特性の操作用に外部共振器に使用

超短パルス用分散補償プリズムは、超短パルスレーザーシステムの独自の要求に応えるためにデザインされ、分散性能別にラインナップしています。超短パルス用分散補償プリズムを内部共振器に用いた時は、固定したキャビティオプティクスを光が通過することによって引き起こされる分散を相殺することができます。また外部共振器に用いた時は、パルス特性の操作に用いることができます。群速度分散 (GVD)は、広帯域パルスがどの程度広がったり、或いは狭まったりするのかを決定し、使用するレーザー光源やアプリケーションの分散要件を元に選定する必要があります。

技術情報

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。