製品がカートに追加されました

LA-GC-02K05B-00-R, DALSA Linea Line Scan GigE Camera

Teledyne DALSA の更なる情報へ
Teledyne Imaging DALSA Linea GigE ラインスキャンカメラ - 前面側

Teledyne Imaging DALSA Linea GigE ラインスキャンカメラ - 前面側

Teledyne Imaging DALSA Linea GigE ラインスキャンカメラ - 前面側 Teledyne Imaging DALSA Linea GigE ラインスキャンカメラ - 背面側
×
商品コード #71-782 New 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥220,600
数量 1+
¥220,600
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Color Camera
メーカー:
Teledyne DALSA
カメラシリーズ:
LINEATM
モデルナンバー:
LA-GC-02K05B-00-R
解像度 (ピクセル):
2048 x 2

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
62 x 62 x 46.64 (excludes connectors and lens mount)
自重 (g):
280
ハウジング:
Full

センサー

センサータイプ:
DALSA Line Scan CMOS
ピクセルサイズ, H x V (μm):
7.04 x 7.04
階調:
8 bit
ダイナミックレンジ (dB):
>60.00
マシンビジョン規格:
GigE Vision v1.2
最大ラインレート (kHz):
26 (45 TurboDrive)

電気的特性

消費電力 (W):
<8

ハードウェア & インターフェース接続

映像出力:
GigE
コネクター:
GigE, RJ45 with Screw Locks
パワーサプライ:
+12 to +24V DC HD15 Connector
インターフェースポート方向:
Back Panel
GPIO コネクタータイプ:
HD15 (High Density)

ねじ径 & 固定

マウント:
M42

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 to +65
保管温度 (°C):
(Front Plate)

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 13 – 52kHzまでのラインレート
  • 2k, 4k, or 8kの解像力オプション
  • ギガビット・イーサネット接続でのシンプルな実装
  • Teledyne TurboDrive™ 対応
  • 白黒とカラーオプション

Teledyne Imaging DALSA Linea GigE ラインスキャンカメラは、ピクセルの1次元アレイを利用して、エリアスキャンカメラよりも低コストで2次元画像を構築します。Teledyne DALSA社独自のTurboDrive™ テクノロジーを搭載する本カメラは、GigEネットワークに負荷をかけることなく、最大52kHz (バーストモードでは最大80kHz) までのラインレートを維持することができます。このカメラは、1行ごとに設定を変更でき、最大5つの異なるユーザー制御設定で回すことができます。例えば、カメラとの1回のパスの間に異なる光源、照明角度、露光時間、およびゲインを各ラインに持たせることができます。Teledyne Imaging DALSA Linea GigE ラインスキャンカメラは、他の画像キャプチャー方法よりも高いダイナミックレンジがあり、2k、4k、あるいは8kの解像度でラインナップします。本カメラは、自動化光学検査、選別システム、材料の等級付けと検査、および汎用マシンビジョンアプリケーションに最適です。ラインスキャンカメラ技術が役立つアプリケーションの詳細については、本ホワイトペーパーをダウンロードください。

補足: GPIO操作にはH15ケーブルが必要になりますが、カメラには付属していません。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
TFL to M42 Adapter #72-801 New ¥3,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
HD15 Male to Euro Connector GPIO Cable #73-770 New ¥21,250   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
M42 to F Mount Adapter, Heavy Duty w/ clip, 12mm BFD #73-771 New ¥21,250   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
M42 to C Mount Adapter, 12mm BFD #73-772 New ¥12,100   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Heat Sink (LA-2K/4K, P4-2K/4K) #73-773 New ¥6,350   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう