製品がカートに追加されました

L2-GM-02K05B-00-A, DALSA Linea Lite Line Scan GigE Camera

Teledyne DALSA の更なる情報へ
Teledyne Imaging DALSA Linea Lite GigE ラインスキャンカメラ - 正面側

Teledyne Imaging DALSA Linea Lite GigE ラインスキャンカメラ - 正面側

Teledyne Imaging DALSA Linea Lite GigE ラインスキャンカメラ - 正面側 Teledyne Imaging DALSA Linea Lite GigE ラインスキャンカメラ - 背面側
×
商品コード #71-774 New 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥98,000
数量 1+
¥98,000
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Monochrome Camera
メーカー:
Teledyne DALSA
カメラシリーズ:
LINEATM LITE
モデルナンバー:
L2-GM-02K05B-00-A
解像度 (ピクセル):
2048.00

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
46 x 46 x 37 (excludes connectors and lens mount)
自重 (g):
111
ハウジング:
Full

センサー

センサータイプ:
DALSA Line Scan CMOS
ピクセルサイズ, H x V (μm):
14.00 x 14.00
階調:
8/12 bit
ダイナミックレンジ (dB):
72.00
マシンビジョン規格:
GigE Vision
読み出しノイズ (e-):
8.5
最大ラインレート (kHz):
50
フルウェルキャパシティ (ke-):
30

電気的特性

消費電力 (W):
<5.0

ハードウェア & インターフェース接続

映像出力:
GigE, PoE
コネクター:
GigE, RJ45 with Screw Locks
パワーサプライ:
+12 to +24V DC HD15 Connector or 48V POE
インターフェースポート方向:
Back Panel
GPIO コネクタータイプ:
HD15 (High Density)

ねじ径 & 固定

マウント:
M42

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-10 to +65

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 46 x 46mmのコンパクトなフォームファクター
  • 12.5 – 50kHzまでのラインレート
  • 2k, 4k, or 8kの解像力オプション
  • ギガビット・イーサネット接続でのシンプルな実装
  • Teledyne TurboDrive™ 対応
  • 白黒とカラーオプション

Teledyne Imaging DALSA Linea Lite GigE ラインスキャンカメラは、センサーピクセルのシングルラインを利用して、エリアスキャンカメラよりも低コストで2次元画像を構築します。Teledyne DALSA社独自のTurboDrive™ テクノロジーを搭載する本カメラは、GigEネットワークに負荷をかけることなく、最大50kHz (バーストモードでは最大64kHz) までのラインレートを維持することができます。標準的なLinea シリーズより45%小さな46 x 46mmのコンパクトなフォームファクターで、スペースに制約のあるセットアップにうってつけです。Teledyne Imaging DALSA Linea Lite GigE ラインスキャンカメラは、他の画像キャプチャー方法よりも高いダイナミックレンジがあり、2k、4k、あるいは8kの解像度でラインナップします。8k モデルは、リアルタイムに8k/3.5µmの画像解像度を実現するために2つの4k/7µmピクセル行を½ピクセルオフセットで利用し、2つの4k/7µm画像からデータを取り込んで再構成を行います。サブピクセル欠陥の検出能力を大幅に促進します。本カメラは、自動化光学検査、選別システム、材料の等級付けと検査、および汎用マシンビジョンアプリケーションに最適です。ラインスキャンカメラ技術が役立つアプリケーションの詳細については、本ホワイトペーパーをダウンロードください。

補足: GPIO操作にはH15ケーブルが必要になりますが、カメラには付属していません。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
TFL to M42 Adapter #72-801 New ¥4,200   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
HD15 Male to Euro Connector GPIO Cable #73-770 New ¥21,250   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
M42 to F Mount Adapter, Heavy Duty w/ clip, 12mm BFD #73-771 New ¥21,250   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
M42 to C Mount Adapter, 12mm BFD #73-772 New ¥12,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Heat Sink (LA-2K/4K, P4-2K/4K) #73-773 New ¥6,350   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program