製品がカートに追加されました

L2-GC-04K01B-00-A, Dalsa Linea Lite Line Scan GigE Camera

Teledyne DALSA の更なる情報へ
Teledyne Imaging DALSA Linea Lite GigE ラインスキャンカメラ - 正面側

Teledyne Imaging DALSA Linea Lite GigE ラインスキャンカメラ - 正面側

Teledyne Imaging DALSA Linea Lite GigE ラインスキャンカメラ - 正面側 Teledyne Imaging DALSA Linea Lite GigE ラインスキャンカメラ - 背面側
×
商品コード #71-778 New 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥115,100
数量 1+
¥115,100
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
映像出力:
GigE, PoE
タイプ:
Color Camera
メーカー:
DALSA
カメラシリーズ:
LINEATM LITE
モデルナンバー:
L2-GC-04K01B-00-A
センサータイプ:
Dalsa Line Scan CMOS
ピクセルサイズ, H x V (μm):
7.00 x 7.00
階調:
8/12 bit
コネクター:
GigE, RJ45 with Screw Locks
パワーサプライ:
+12 to +24V DC HD15 Connector or 48V POE
消費電力 (W):
<5.0
寸法 (mm):
46 x 46 x 37 (excludes connectors and lens mount)
自重 (g):
111
マウント:
M42
ハウジング:
Full
インターフェースポート方向:
Back Panel
ダイナミックレンジ (dB):
72.00
動作温度 (°C):
-10 to +65
GPIO コネクタータイプ:
HD15 (High Density)
マシンビジョン規格:
GigE Vision
読み出しノイズ (e-):
8.5
最大ラインレート (kHz):
12.5 (32 Burst)
フルウェルキャパシティ (ke-):
30
解像度 (ピクセル):
4096 x 2

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 46 x 46mmのコンパクトなフォームファクター
  • 12.5 – 50kHzまでのラインレート
  • 2k, 4k, or 8kの解像力オプション
  • ギガビット・イーサネット接続でのシンプルな実装
  • Teledyne TurboDrive™ 対応
  • 白黒とカラーオプション

Teledyne Imaging DALSA Linea Lite GigE ラインスキャンカメラは、センサーピクセルのシングルラインを利用して、エリアスキャンカメラよりも低コストで2次元画像を構築します。Teledyne DALSA社独自のTurboDrive™ テクノロジーを搭載する本カメラは、GigEネットワークに負荷をかけることなく、最大50kHz (バーストモードでは最大64kHz) までのラインレートを維持することができます。標準的なLinea シリーズより45%小さな46 x 46mmのコンパクトなフォームファクターで、スペースに制約のあるセットアップにうってつけです。Teledyne Imaging DALSA Linea Lite GigE ラインスキャンカメラは、他の画像キャプチャー方法よりも高いダイナミックレンジがあり、2k、4k、あるいは8kの解像度でラインナップします。8k モデルは、リアルタイムに8k/3.5µmの画像解像度を実現するために2つの4k/7µmピクセル行を½ピクセルオフセットで利用し、2つの4k/7µm画像からデータを取り込んで再構成を行います。サブピクセル欠陥の検出能力を大幅に促進します。本カメラは、自動化光学検査、選別システム、材料の等級付けと検査、および汎用マシンビジョンアプリケーションに最適です。ラインスキャンカメラ技術が役立つアプリケーションの詳細については、本ホワイトペーパーをダウンロードください。

補足: GPIO操作にはH15ケーブルが必要になりますが、カメラには付属していません。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう