製品がカートに追加されました

IF-1対物レンズ

IF-Series Objectives (photo shows IF-1,IF-2, IF-3, IF-3.5, and IF-4), all sold separately

×
商品コード #53-781 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥59,500
数量 1+
¥59,500
クイック見積り
見積依頼する

仕様

概要

タイプ:
Lens Accessory

物理的および機械的特性

全長 (mm):
19.50
最大直径 (mm):
31.3

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

商品説明

  • 一台で望遠からマクロ、また顕微鏡撮像までに対応
  • 無限遠から最短63mmまでピント調整可能 (IFシリーズ対物レンズ使用時)
  • より小さい作動距離と実視野サイズを実現する顕微鏡用対物レンズも接続可能

要求の厳しいイメージングアプリケーション用にデザインされたKC VideoMax™ 長作動マイクロスコープレンズは、0.10X~3Xの光学倍率 (IFシリーズ対物レンズ使用も含む) を得ることができます。またオプションの対物レンズアダプターを使用することで、ミツトヨ/AchroVid™ 無限補正対物レンズやRMS規格の同対物レンズが接続できます。これにより、KC VideoMax™ を伝統的なマイクロスコープとして使用することができます。KC VideoMax™ 長作動マイクロスコープレンズは、長作動距離と高倍率を有するゲージ用レンズとしてデザインされました。生産品のオフライン品質管理とオンライン検査の両方に対応しますが、特に計測や欠陥検査に適します。なお作動距離を変えずに光学倍率を元の2倍にしたい場合は、オプションのDLダブラーチューブ (機能別に2種類あり) をKC VideoMax™ とカメラの間に接続してください。

 KC VideoMax™ 長作動マイクロスコープレンズは、長作動距離と高倍率を有するゲージ用レンズとしてデザインされました。生産品のオフライン品質管理とオンライン検査の両方に対応しますが、特に計測や欠陥検査に適します。なお作動距離を変えずに光学倍率を元の2倍にしたい場合は、オプションのDLダブラーチューブ、或いはLDLダブラーチューブ (#57-714)をKC VideoMax™ とカメラの間に接続してください。35mm判カメラ (センサーサイズ: 24 x 36mm) に対応するイメージサークルが必要な場合は、オプションの大判センサー用アダプター (#57-715) をご使用ください。このアクセサリー製品は、CマウントのKC VideoMax™ レンズ (#86-889) に使用できます。IFシリーズ対物レンズは、KC VideoMax™ レンズ本体にねじ込んで接続します。

 IF-4対物レンズを用いる時は、ファイバー光源リングライトガイドを用いた外部照明の使用も推奨されます。同軸落射照明が必要なアプリケーションには、同軸落射照明用アタッチメント (#56-191)を用いることができます。

電動式INFOCUS™ KCレンズ
 電動式INFOCUS™ KCレンズは、ゴム製Oリングベルトドライブとブラケットを用いた直流ギアモーターによる電動ピント調整機構を採用し、アナログコントローラーユニット (CE対応)とモーター/コントローラー用ケーブル、及びCE認証済みのユニバーサルACアダプター (110V/220V駆動)が付属です。コントローラーユニットは、使用者がレンズのピント合わせを行えるだけでなく、ピント合わせ時のスピードや方向の制御を可能にします。

技術情報

 
Objective IF1 IF2 IF3 IF3.5 IF4
Primary Magnification 0.36 - 0.75X 0.51 - 0.91X 0.80 - 1.28X 1.80 - 2.29X 2.29 - 2.98
Field of View (½" Sensor / Horiz.) 18 - 8mm 12.5 - 7mm 8 - 5mm 3.55 - 2.8mm 2.8 - 2.15mm
Working Distance (mm) 490 - 272 343 - 220 213 - 156 100 - 83 73 - 63

Note: Main body is required for these objectives.

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
2X DL ダブラーチューブ #39-686 ¥35,700   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
InfiniTube 同軸落射照明用アタッチメント (10X~ レンズ用) #56-191 ¥161,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
オリンパス UIS用対物レンズアダプター (InfiniTube用) #53-786 ¥12,600   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ミツトヨ/Achrovid用対物レンズアダプター (InfiniTube用 #53-787 ¥12,600   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS マウント変換アダプター Tメス-Cオス #88-956 ¥7,950 数量 5+ ¥7,050   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Mounting Bar #16-143 ¥15,400   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
キヤノン EOS用アダプター #16-118 ¥4,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
オリンパスカメラ用アダプター #16-119 ¥4,900   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
ニコン Fマウントカメラ用アダプター #16-120 ¥4,900   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
IF-1対物レンズ #53-781 ¥59,500   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
IF-2対物レンズ #53-782 ¥59,500   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
IF-3対物レンズ #53-783 ¥59,500   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
NTXチューブ (2X) #86-892 ¥76,300   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
IF-3.5対物レンズ #54-413 ¥59,500   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
IF-4対物レンズ #53-784 ¥59,500   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
アイリス絞り付きバレル #53-789 ¥35,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
LDL ダブラーチューブ #57-714 ¥50,400   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
大型センサー用アダプター Fマウント #57-715 ¥88,900   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
同軸落射用偏光フィルターセット #59-768 ¥38,500   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
KC VIDEOMAX用予備レンズ #86-891 ¥27,900   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program