製品がカートに追加されました

ユニバーサルキネマティックマウント

#53-040 同軸レンズホルダー + 専用キネマティックマウント

#53-040 同軸レンズホルダー + 専用キネマティックマウント

×
商品コード #53-040 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥159,600
数量 1-4
¥159,600
数量 5+
¥148,600
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Adjustable - Tip-Tilt
光学部品のタイプ:
Circular

物理的および機械的特性

有効径 CA (インチ):
4.25
自重 (ポンド):
3.35
構造:
Black Anodized Aluminum
チルト方向角度範囲 (°):
±4.0

ねじ径 & 固定

固定可能な素子のサイズ (mm):
5.50 - 108.00

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 同軸レンズホルダー単体 (No.8-32UNC 固定)、或いは同ホルダーをキネマティックマウント付きで
  • 4-¼" (108mm) 径までの円形光学素子を同軸上に保持
  • 細目送りねじによる微細なあおり角調整

4-¼" (108mm) 径までの円形光学部品に使用可能なこの手頃な価格の同軸レンズホルダーは、底面部にあるNo.8-32UNCのタップ穴を用いた単独使用か、6" (152mm) サイズのキネマティックフレームに取り付けて部品を正確に芯出しします。アーム先端部のクランプ部で部品を歪ませてしまう危険もありません。キネマティックマウントは、L字型のベース部を採用し、1/4-20UNC キャップスクリューを用いた固定の他、固定せずに単体で設置することも可能です。アーム部の位置を固定するロックねじ装備で、同部の不要な動きを防止します。キネマティックマウントは、直交3点支持の精密なキネマティック・ピボット移動 (2軸チルト) を行います。0.4mmピッチの送りねじ3本であおり角を調整。アルミ製/黒アルマイト仕上げ。

技術情報

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう