製品がカートに追加されました

JAI Go-X, 8901C-USB, 1" 8.9MP, USB Color Camera

×
商品コード #29-159 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥210,500
数量 1+
¥210,500
クイック見積り
見積依頼する

仕様

概要

タイプ:
Color Camera
メーカー:
JAI
カメラシリーズ:
Go-X
モデルナンバー:
GOX-8901C-USB

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
29 x 29 x 51.5
自重 (g):
65
ハウジング:
Full

センサー

撮像素子:
Sony IMX267
センサータイプ:
Progressive Scan CMOS
シャッタータイプ:
Global
カメラセンサーフォーマット:
1"
解像度 (メガピクセル):
8.90
有効画素数 (H x V):
4,096 x 2,160
ピクセルサイズ, H x V (μm):
3.45 x 3.45
センサーエリア, H x V (mm):
14.1 x 7.4
フルフレームレート (fps):
32.00
階調:
8/10/12 bit
マシンビジョン規格:
USB3 Vision

電気的特性

消費電力 (W):
4.3

ハードウェア & インターフェース接続

映像出力:
USB 3.1 Gen 1
コネクター:
USB 3.1 Gen 1, Micro-B
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #29-171
Europe: #29-171
Japan: #29-171
Korea: Not Available
China: Not Available
同期方式:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
インターフェースポート方向:
Back Panel
GPIO コネクタータイプ:
6-pin Hirose

ねじ径 & 固定

マウント:
C-Mount

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-5 to +45
保管温度 (°C):
-25 to +60

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
非適合
適合証明書:

商品説明

  • 最大12.3MPの解像度
  • USBとGigEバージョンをラインナップ
  • 業界最長の保証期間 (6年)

JAI Go-X シリーズ カメラは、コンパクトで産業用グレードの信頼性の高いカメラとなるようにデザインされており、卓越した画質を誇ります。産業用グレードの耐衝撃性と耐振動性 (80G/10G) と優れた放熱性を備えたこのカメラは、ファクトリーフロアや組立ラインに最適です。様々な対応力を持つようにデザインされた本カメラは、関心領域 (ROI)、シェーディング補正を用いた傷補償、および8、10、12ビット出力に対応します。JAI Go-X シリーズ カメラは、2.3から12.3MPまでの解像度で、USBかギガビットイーサネット (GigE) の両出力をラインナップします。GigEとUSBの両オプションに対応するソフトウェアのダウンロードはこちらから。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
Power Supply for JAI Go and Go-X Series Cameras, 6-pin Hirose #29-171 ¥14,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Tripod Adapter For Go and Go-X Series Models, (20 mm hole spacing) #29-174 ¥4,550   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
JAI 2m Power and GPIO Cable, 6-pin Hirose and Flying Leads #29-176 ¥14,300   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Heat Sink Set, Go-X Series & GO-8105M-5GE-UV or UV-GL #29-179 ¥18,500   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう