JAI Go-X シリーズ カメラは、コンパクトで産業用グレードの信頼性の高いカメラとなるようにデザインされており、卓越した画質を誇ります。産業用グレードの耐衝撃性と耐振動性 (80G/10G) と優れた放熱性を備えたこのカメラは、ファクトリーフロアや組立ラインに最適です。様々な対応力を持つようにデザインされた本カメラは、関心領域 (ROI)、シェーディング補正を用いた傷補償、および8、10、12ビット出力に対応します。JAI Go-X シリーズ カメラは、2.3から12.3MPまでの解像度で、USBかギガビットイーサネット (GigE) の両出力をラインナップします。GigEとUSBの両オプションに対応するソフトウェアのダウンロードはこちらから。
タイトル | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|
Power Supply for JAI Go and Go-X Series Cameras, 6-pin Hirose | #29-171 | ¥14,300 見積依頼する |
|
||
Tripod Adapter For Go and Go-X Series Models, (20 mm hole spacing) | #29-174 | ¥4,550 見積依頼する |
|
||
JAI 2m Power and GPIO Cable, 6-pin Hirose and Flying Leads | #29-176 | ¥14,300 見積依頼する |
|
||
Heat Sink Set, Go-X Series & GO-8105M-5GE-UV or UV-GL | #29-179 | ¥18,500 見積依頼する |
|
1-800-363-1992
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2025, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地