製品がカートに追加されました

JAI 2m Power and GPIO Cable, 6-pin Hirose and Flying Leads

×
商品コード #29-176 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥16,100
数量 1+
¥16,100
クイック見積り
見積依頼する

仕様


法規制対応状況

RoHS 2011/65:
非適合
適合証明書:

商品説明

  • 最大12.3MPの解像度
  • USBとGigEバージョンをラインナップ
  • 業界最長の保証期間 (6年)

JAI Go-X シリーズ カメラは、コンパクトで産業用グレードの信頼性の高いカメラとなるようにデザインされており、卓越した画質を誇ります。産業用グレードの耐衝撃性と耐振動性 (80G/10G) と優れた放熱性を備えたこのカメラは、ファクトリーフロアや組立ラインに最適です。様々な対応力を持つようにデザインされた本カメラは、関心領域 (ROI)、シェーディング補正を用いた傷補償、および8、10、12ビット出力に対応します。JAI Go-X シリーズ カメラは、2.3から12.3MPまでの解像度で、USBかギガビットイーサネット (GigE) の両出力をラインナップします。GigEとUSBの両オプションに対応するソフトウェアのダウンロードはこちらから。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
Power Supply for JAI Go and Go-X Series Cameras, 6-pin Hirose #29-171 ¥16,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Tripod Adapter For Go and Go-X Series Models, (20 mm hole spacing) #29-174 ¥5,200   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
JAI 2m Power and GPIO Cable, 6-pin Hirose and Flying Leads #29-176 ¥16,100   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Heat Sink Set, Go-X Series & GO-8105M-5GE-UV or UV-GL #29-179 ¥20,750   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう