製品がカートに追加されました

EnergyMax レーザーエネルギーセンサー J-10MB-HE

Coherent® の更なる情報へ
Coherent® EnergyMax Laser Energy Sensors

Coherent® EnergyMax Laser Energy Sensors

×
商品コード #88-423 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥391,300
数量 1+
¥391,300
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
J-10MB-HE
Coherent Part Number: 1191436
タイプ:
Meterless
直線性 (%):
±3
感度均一性 (%):
±2
等価ノイズエネルギー (μJ):
<1.2
Maximum Incident Energy Density:
500mJ/cm2 (10ns, 1064nm)
Energy Range:
12µJ - 20mJ

物理的および機械的特性

アクティブエリア径 (mm):
10

光学的特性

較正波長 (nm):
1064
最大パルス幅 (μs):
17
波長範囲 (nm):
190 - 12000

センサー

センサータイプ:
Pyroelectric

電気的特性

最大繰り返しレート (pps):
1000
最大入射ビームパワー (W):
4

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
USB
ケーブル長 (m):
3.0

法規制対応状況

適合証明書:

商品説明

  • ISO 17025 認証
  • 組み込まれた波長補償特性
  • 自動的な温度補償

Coherent® EnergyMax レーザーエネルギーセンサーは、要求の厳しい様々なレーザー計測アプリケーション用にデザインされています。メーター要モデルとUSBインターフェース採用のメーターレスモデルが選択できる本エネルギーセンサーは、正反射を最小化する拡散コーティングと大きな受光面エリアを採用します。J-50MB-YAG は、MaxBlack コーティングにディフューザーを組み合わせ、3Jまでの高エネルギーレーザーに使用することができます。Coherent® EnergyMax レーザーエネルギーセンサーは、計測精度改善のため、自動温度補償を行うオンボードセンサーを搭載します。

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program