製品がカートに追加されました

カメラコントラストチャート

×
商品コード #58-944 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥55,350
数量 1-4
¥55,350
数量 5+
¥52,750
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
パッチ数:
12
パッチサイズ (mm):
31.4 x 31.4

物理的および機械的特性

全長 (mm):
395.00
パターンエリア (mm):
200 x 356
全幅 (mm):
240.00

光学的特性

基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Reflective Photo Paper
光学濃度 OD (平均):
Background: 0.84
Individual Patches: 0.1, 0.2, 0.31, 0.43, 0.56, 0.70, 0.87, 1.05, 1.27, 1.53, 1.86, 2.30

追加情報

NIST 認証:
No

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

製品群全体の紹介

  • カメラのダイナミックレンジ評価に
  • 12 段階のグレースケールパッチで構成
  • ISO-14524規格に準拠

 撮像システムが持つダイナミックレンジの評価用にデザインされました。EIAグレースケールパターンスライド大型グレースケールチャートよりも高い光学濃度値 (1.86と2.30)が設定されています。1.86と2.30の濃度は、反射率に換算すると1.4%と0.5%に相当します。パターンは12種類のグレースケールにより構成。ISOの国際規格14524 “Photography, Electronic still-picture cameras-Methods for measuring opto-Ilectronic conversion functions”に準拠。なおこのチャートは光を透過しません (反射型デザイン)。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう