製品がカートに追加されました

IRis™ High Power Laser Detection Wand

IRis™ ハイパワー用レーザー検出ワンド (表面)

IRis™ ハイパワー用レーザー検出ワンド (表面)

IRis™ ハイパワー用レーザー検出ワンド (表面) IRis™ ハイパワー用レーザー検出ワンド (裏面)
×
商品コード #26-007 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥121,100
数量 1+
¥121,100
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Wand
代表的用途:
Fiber Laser, Network Engineering

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
140 x 45
全厚 (mm):
5.00
アクティブエリアのサイズ (mm):
35 x 35

光学的特性

波長:
IR
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
40 MW/cm2, 1540nm, 8.4ns pulses, 20 Hz
蛍光色:
White
励起波長範囲:
1460 - 1600
最小励起, パルス:
120 kW/cm2, 1540nm, 8.4ns pulses, 20 Hz

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
非適合
適合証明書:

商品説明

  • 1460 – 1600nm の波長範囲
  • 軽量かつポータブル
  • ハンズフリーで携帯可能なストラップクリップ付き

IRis™ ハイパワー用レーザー検出ワンドは、光通信データセンターで一般的に用いられるハイパワー赤外 (IR) レーザーを検出するためにデザインされた細板状のレーザー検出ターゲットです。赤外インテリジェントシンチレーターを用いてデザインされたこの検出ワンドは、1460~1600nmまでのレーザー入力から蛍光を発し、低出力レーザーからの偽陽性を生じさせることはありません。ガラス製のアクティブエリアと耐久性のあるアクリル構造を特徴とするこの検出ワンドは、軽量で持ち運びやすく、ロバストなため、インドアやアウトドアでの使用に適します。IRis™ ハイパワー用レーザー検出ワンドは、外部電源を必要としないパッシブデバイスで、35mm角の反射防止コート付きのアクティブエリア、マットブラック仕上げの細板部、およびストラップを装備します。この検出ワンドは、高出力IRレーザーの検証とテストを必要とする光通信や光ファイバー作業に理想的です。

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう