製品がカートに追加されました

アイリスマウント 180mm径用

Iris Mount for 70mm Outer Diameter Irises, #53-921

Iris Mount for 70mm Outer Diameter Irises, #53-921 Iris Mount for 21mm Outer Diameter Irises, #54-862
×
商品コード #23-135 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥15,850
数量 1-4
¥15,850
数量 5+
¥14,250
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

物理的および機械的特性

互換性のあるアイリス径 (mm):
180.0
外径 (mm):
205.0
全厚 (mm):
20.00
光軸高さ (mm):
101.60

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
M6 x 1.0 and ¼-20
セットスクリューのねじ規格:
4-40

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

商品説明

  • 複数のアイリス絞りサイズ向けをラインナップ
  • 耐久性のあるアルミ製/黒アルマイト仕上げ
  • 絞り固定用の止めねじ付き

 アイリスマウントは、当社のアイリス絞りの中で最も人気が高いサイズにフィットし、耐性の高い黒アルマイト仕上げのアルミを用いて作られます。このマウントは、複数の異なるインチねじ規格のマウントポストに対応し、アイリス絞りを所定位置に確実に固定するための止めねじが付いています。

技術情報

 
Iris Diameter A B C D E F G H Stock No.
19.8 30.8 19.8 6.1 6.35 2.5 4-40 15.1 8-32 #53-918
37.0 50.8 37.0 9.0 9.5 2.8 6-32 25.0 ¼-20 #53-919
53.0 66.0 53.0 9.9 9.5 3.0 6-32 32.7 ¼-20 #53-920
70.0 86.0 70.0 10.1 9.5 3.8 6-32 42.7 ¼-20 #53-921
21.0 32.0 21.0 6.2 9.5 3.2 4-40 15.7 8-32 #54-862
38.0 52.0 38.0 9.1 9.5 3.2 6-32 25.6 ¼-20 #54-863
54.0 67.0 54.0 8.9 9.5 3.8 6-32 33.2 ¼-20 #54-864
72.0 88.0 72.0 10.3 11.5 3.8 6-32 43.7 ¼-20 #54-865
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう