製品がカートに追加されました

IR パスフィルター (IR ビューワー用)

IR Pass Filter, #36-085

×
商品コード #36-085 在庫処分品 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥18,500
数量 1+
¥18,500
クイック見積り
見積依頼する

仕様


法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • IR 光源の確認や IR レーザーのアライメント用に
  • 明るい高コントラスト画像
  • Cマウントレンズが使用可能

赤外線 (IR) ビューワーは、独自の高解像コンバーターとフォトカソードの組み合わせにより、赤外光放射を可視化します。搭載した対物レンズと接眼レンズにより緑色の明るい画像が得られます。接写撮像や検査用途には、既存の対物レンズの代わりに当社が販売する広範なCマウントレンズのいずれかを用いることで実現できます。本体取っ手部には ¼-20UNC のタップ穴が施されており、位置的調整やハンドフリー操作も容易に可能です。本赤外線 (IR) ビューワーは、丈夫なポリカーボネイトとアルミで作られ、継続的に作動する連続動作モードで駆動します。対物レンズと接眼レンズ、及び電池と便利な保管用ケース付属。

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう