製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS ケージ用フィルターホルダー 25mm

#85-649

×
商品コード #85-649 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥6,600
数量 1+
¥6,600
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

光学部品のタイプ:
Circular
補足:
Recommended for use with #86-018.
機能:
Fixed

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
30 x 60
全厚 (mm):
14.00
有効径 CA (mm):
21.5

ねじ径 & 固定

固定可能な素子のサイズ (mm):
25.0 - 25.4

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

商品説明

  • 光学素子の保持と位置決め用にデザインされた専用プレート
  • フィルターホルダーの交換が簡単なフィルターホルダープレート

TECHSPEC® ケージシステム用光学マウントプレートは、特定サイズの光学素子の保持と位置決め用に特別にデザインされています。U字型のフィルターホルダープレートは、標準的なケージシステム用固定プレート同様、黒アルマイト仕上げで、6mm径ロッド用貫通穴を採用します。加えて、取り換え可能なデルリン®製のフィルターホルダー (#85-649)を同プレート内に簡単に装着できます。

映像媒体による手短なデモンストレーション

適切な製品を用いて、お客様のアプリケーションのパフォーマンスを最大化しましょう。TECHSPEC® ケージシステムコンポーネントを用いた次の手短な映像デモをご視聴ください: フィルターホルダープレートとフィルターホルダーの装着方法

Frequently Purchased Together

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう