製品がカートに追加されました

InFocus モジュール (ツァイス ICS用)

InFocus Module for Zeiss ICS, #33-138

×
商品コード #33-138 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥395,950
数量 1+
¥395,950
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
対応する対物レンズ:
Zeiss ICS

概要

タイプ:
Fixed Magnification Lens

物理的および機械的特性

全長 (mm):
73.00

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 動的な光学ピント調整と球面収差低減を実現
  • 全ての無限補正対物レンズに対応
  • 大手ブランドの対物レンズ製品と色的整合性あり

顕微鏡と一緒に用いられるInFocus™ ダイナミックフォーカシングシステムは、動的な光学的ピント調整を行い、サンプルのカバーガラス厚や液浸流体物によって引き起こされる球面収差を劇的に低減します。このダイナミックフォーカシングシステムは、補正環や高価な電動端末操作を用いたりする必要性を排除します。InFocus™ ダイナミックフォーカシングシステムは、顕微鏡のマイクロマニピュレーションを可能にし、どの無限補正対物レンズとの組み合わせにも使用することができます。倍率変動は、ピント移動範囲全体に対して極く僅かしかありません。InFocus™ ダイナミックフォーカシングシステムモジュールは、ミツトヨやAchrovid、ZeissやLeica、ニコンやオリンパス社製の対物レンズ製品と色的整合性を有し、一連のスタンドアダプター (別売り) を用いることで大手ブランドの大抵の顕微鏡製品に接続できます。

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
Cマウント 重量級カメラアダプター #36-239 ¥24,550 数量 3+ ¥23,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS マウント変換アダプター Tメス-Cオス #88-956 ¥7,500 数量 5+ ¥6,650   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Olympus Microscope Stand Adapter #33-152 ¥32,900   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Nikon Microscope Stand Adapter #33-154 ¥32,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Zeiss Microscope Stand Adapter #33-153 ¥40,700   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Leica Microscope Stand Adapter #33-155 ¥32,900   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
2X DL ダブラーチューブ #39-686 ¥34,950   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ミツトヨ/Achrovid用対物レンズアダプター (InfiniTube用 #53-787 ¥12,350   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
オリンパス UIS用対物レンズアダプター (InfiniTube用) #53-786 ¥12,350   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ニコン CF160用対物レンズアダプター (InfiniTube用) #54-589 ¥12,350   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Filter

顕微鏡用対物レンズの理解

Want to know more about microscopes? Learn about the different components used to build a microscope, key concepts, and specifications at Edmund Optics.

今すぐ見る

Multiphoton Microscopy

Multiphoton microscopy is ideal for capturing high-resolution 3D images with reduced photobleaching and phototoxicity compared to confocal microscopy.

今すぐ見る

Confocal Microscopy

Confocal microscopy provides high resolution, elimination of out-of-focus glare due to spatial filtering, and reduction of light-induced damage to the sample.

今すぐ見る

Infinite Conjugate Tube Length

無限補正対物レンズの分解能と倍率の理解

Microscopes are used in a variety of fields and applications. To understand how resolving power, magnification, and other aspects work, read more at Edmund Optics.

今すぐ見る

結像レンズを無限補正対物レンズと使用する

Want to use an infinity corrected objective to make an image? You will need a tube lens to do it! Find out why and how it works at Edmund Optics.

今すぐ見る

What is an "in-line" microscope?

What is an infinity-corrected objective?

Can I use an infinity-corrected objective in my microscope to get a longer working distance?

What is "DIN" and "JIS"? What is the difference between them?

I’m using the MT-1 Accessory Tube Lens and MT-1/MT-2 C-Mount Adapter. Two thin brass rings came with the adapter. How are they used?

What is the significance of the field number of an objective and what is it dependent on?

Plan Objective

Semi-Plan Objective

Tube Lens

顕微鏡用対物レンズの未来

コンパクトで小型化された対物レンズは、顕微鏡システムをポータブルにすることができ、現場での迅速な作業を可能にします。

今すぐ見る

Optical Microscopy Application: Brightfield Illumination

Looking to use a simple technique for optical microscopy? Check out this article on brightfield illumination to find out more at Edmund Optics.

今すぐ見る

Optical Microscopy Application: Darkfield Illumination

Darkfield illumination is the opposite of brightfield illumination. Find out how darkfield differs from brightfield in optical microscopy at Edmund Optics.

今すぐ見る

Optical Microscopy Application: Phase Contrast

Think you know all the advantages for using phase contrast in optical microscopy? Advantages, image appearance, and technical details can be found at Edmund Optics.

今すぐ見る

What is the difference between Achromatic, Semi-Plan and Plan objectives?

You have a variety of Mitutoyo Tube Lenses (MT-4, MT-1, and MT-2). How can you connect them to a Mitutoyo objective and C-mount camera?

I have an MT-L Accessory Tube Lens but I am unsure about mounting it to my objective and C-Mount camera. Can you explain how it works?

Achromatic Objective

Apochromatic

Confocal Microscopy

DIN (Deutsche Industrie Norm)

Periplan Eyepiece

光学ケージシステムアプリケーション: デジタルビデオ顕微鏡

Are you looking to simplify the assembly of a digital video microscope? Find out how a TECHSPEC Optical Cage System allows for quick build at Edmund Optics.

今すぐ見る

Optical Microscopy Application: Differential Interference Contrast

Differential interference contrast (DIC) is one of the polarization techniques that can be used in optical microscopy. Learn about this technique at Edmund Optics.

今すぐ見る

Field Number

Light Sheet Microscopy

Light sheet fluorescence microscopy uses a 2D laser sheet to illuminate a thin slice of the sample and excite fluorescence, reducing phototoxicity and damage.

今すぐ見る

Optical Cage System Application: Differential Interference Contrast (DIC) Digital Microscope

Differential interference microscopy enhances the contrast of object features that are otherwise difficult to observe using brightfield microscopy.

今すぐ見る

Darkfield Illumination

Diffraction Limit

Parfocality

デジタルビデオマイクロスコープのシステムセットアップ

Digital video microscopes use a camera to capture and record images. Read more about the components needed to assemble a video microscope at Edmund Optics.

今すぐ見る

Optical Microscopy Application: Fluorescence

Wondering how fluorescence microscopy works? Find out about the technique, systems, and more at Edmund Optics.

今すぐ見る

Brightfield Illumination

Field of View (FOV)

Magnification

Numerical Aperture (NA)

蛍光顕微鏡:画像用フィルターを用いた同軸落射照明

Want to know about fluorescence microscopy? Read this article by a Biomedical Product Line Engineer at Edmund Optics to learn more.

今すぐ見る

Refraction

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう