製品がカートに追加されました

InFocus モジュール (ニコン/オリンパス/ミツトヨ/Achrovid用)

InFocus Module for Nikon/Olympus/Mitutoyo/Achrovid

InFocus Module for Nikon/Olympus/Mitutoyo/Achrovid

×
商品コード #33-137 在庫処分品 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥395,950
数量 1+
¥395,950
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
対応する対物レンズ:
Nikon/Olympus/Mitutoyo/Achrovid

概要

タイプ:
Fixed Magnification Lens

物理的および機械的特性

全長 (mm):
73.00

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 動的な光学ピント調整と球面収差低減を実現
  • 全ての無限補正対物レンズに対応
  • 大手ブランドの対物レンズ製品と色的整合性あり

顕微鏡と一緒に用いられるInFocus™ ダイナミックフォーカシングシステムは、動的な光学的ピント調整を行い、サンプルのカバーガラス厚や液浸流体物によって引き起こされる球面収差を劇的に低減します。このダイナミックフォーカシングシステムは、補正環や高価な電動端末操作を用いたりする必要性を排除します。InFocus™ ダイナミックフォーカシングシステムは、顕微鏡のマイクロマニピュレーションを可能にし、どの無限補正対物レンズとの組み合わせにも使用することができます。倍率変動は、ピント移動範囲全体に対して極く僅かしかありません。InFocus™ ダイナミックフォーカシングシステムモジュールは、ミツトヨやAchrovid、ZeissやLeica、ニコンやオリンパス社製の対物レンズ製品と色的整合性を有し、一連のスタンドアダプター (別売り) を用いることで大手ブランドの大抵の顕微鏡製品に接続できます。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう