製品がカートに追加されました

InfiniProbe TS-160 ROBUSTO™ with Macro Objective

ROBUSTO™ and ROBUSTO-Lite™ Cinematography Lenses

ROBUSTO™ and ROBUSTO-Lite™ Cinematography Lenses ROBUSTO™ Cinematography Lenses SFX Objectives for ROBUSTO™ Cinematography Lenses Infinity Photo-Optical Company's Nelsonian™ Optics
×
商品コード #16-090 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥751,800
数量 1+
¥751,800
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

補足:
Includes 1 x Macro Objective
タイプ:
Variable Magnification Lens

物理的および機械的特性

全長 (mm):
154.00
最大直径 (mm):
48

光学的特性

光学倍率 PMAG:
0X - 4X
作動距離 (mm):
Micro HM Objective: 18 - ∞
Macro Objective: 32 - ∞

センサー

許容最大センサーフォーマット:
35mm

ねじ径 & 固定

マウント:
M42 x 0.75 (T-Mount)

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

商品説明

  • マイクロ、マクロ、および長距離の撮像で卓越した性能
  • 被写界深度にわたり優れたディテールの長距離撮像を実現
  • アプリケーション要件に合わせて交換可能な6つの対物レンズを用意

Infinity Photo-Optical 社のNelsonian™ Optics製品の一つになる ROBUSTO™ シネマ制作用レンズは、世界的に有名なInfinityの長距離マイクロスコープ技術を組み合わせて、マイクロ、マクロおよび長距離シネマ制作用と高度な写真撮影用に卓越した性能を発揮します。このレンズは、ピント調整と絞り調整機構を持ち、ROBUSTO™とROBUSTO Lite™ の2つのモデルをラインナップします。ROBUSTO レンズがピント調整を電動化するための伝動装置機構を予め搭載するのに対し、ROBUSTO Lite レンズは容易な手動調整用に より小型・軽量で、伝動装置機構をオプションにして将来的な電動化も可能なデザインを採用します。ROBUSTO レンズのどちらのバージョンも、交換可能な6つの対物レンズの1つをアプリケーション要件に合わせて利用します。シネマ制作や写真撮影用途での使用に加え、ROBUSTO シネマ撮影用レンズは産業用、法医学用、生物学用のアプリケーションにも最適で、あらゆるマシンビジョン用カメラをポータブルで連続的にピント調整が可能な顕微鏡へと変換することができます。

本製品に関する詳細は、Infinity Photo-Optical シネマ製品のブランドページをご覧ください!

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
Universal Adapter M49 Thread #16-148 ¥27,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
M49 to 80mm Dia. Light Box Filter Holder Adapter #16-149 ¥27,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
64T Follow Focus Gear #16-153 ¥37,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
フィルターホルダー (ø24~25mmフィルター用) #16-089 ¥14,450   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
45° Adapter #20-009 ¥272,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
10X Widefield Eyepiece with High Eyepoint #16-152 ¥16,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
5X Eyepiece (Multi-Coated) #16-151 ¥13,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
InfiniLight T-Spacer for Nikon Speedlight Macro Flash #16-147 ¥35,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
InfiniLight T-Spacer for Canon Macro Flash #16-146 ¥35,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Delrin Spacer #16-145 ¥6,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
C 型リングクランプ U¼ #16-144 ¥15,400   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Arri Type PL Mount Adapter #16-141 ¥27,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
T-Mount to C-Mount Adapter #16-140 ¥9,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Adapter for Meiji Stereomicroscope Stands #16-128 ¥24,500   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Adapter for Unitron Stereomicroscope Stands #16-127 ¥24,500   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
M27 x 0.75 to M49 x 0.75 Adapter #16-125 ¥17,650   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
T-36 Tube #16-124 ¥9,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Mounting Bar #16-122 ¥18,350   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ニコン Fマウントカメラ用アダプター #16-120 ¥4,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
オリンパスカメラ用アダプター #16-119 ¥4,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
キヤノン EOS用アダプター #16-118 ¥4,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Spacer Kit for Micro HM Objective #16-117 ¥32,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Right Angle Adapter #16-116 ¥146,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Macro Objective #16-115 ¥37,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
SFX-2 レンズ (WD 38mm) #16-111 ¥219,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
SFX-3 レンズ (WD 35mm) #16-112 ¥249,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
SFX-1 レンズ (WD 72mm) #16-110 ¥219,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program