製品がカートに追加されました

InfiniLight T-Spacer for Canon Macro Flash

InfiniLight T-Spacer for Canon Macro Flash

×
商品コード #16-146 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥35,300
数量 1+
¥35,300
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

補足:
Flange mount to accommodate Canon Macro Flash.

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

商品説明

Infinity Photo-Optical 社のNelsonian™ Optics製品の一つになる MikroMak™ プライムプローブ型レンズは、比類のない被写界深度を提供し、マイクロ、マクロまたは無限遠に焦点を合わせる必要のあるアプリケーションにおいて卓越した鮮明さを提供します。無限遠に設定すると、MikroMak™ プライムプローブ型レンズの近接までに至るすべての距離に対して自動的にピントが合います。ローレット加工されたピント調整リングは、レンズ鏡筒上の倍率表示に基づいてレンズのピントをマイクロもしくはマクロ領域に調節するのに用いられます。MikroMak™ プライムプローブ型レンズは、写真撮影やシネマ制作用途での創作活動に求められる柔軟性を提供し、産業用やラボ用途で求められる高い性能も提供します。

MikroMak™ プライムプローブ型レンズは、40, 50, 70, 90, 125mmの5つの焦点距離をラインナップします。40と50mmのレンズは、広視野撮影を1.75X (50mm) または 2X (40mm) までの中程度のマクロ倍率で行います。40mmレンズは、アダプター (別売り) を使用して1Xの倍率をもつ25mmの焦点距離に変換することができます。70, 90, 125mmレンズは、高倍率かつ高解像度で、最大倍率 5.5X (70 と 125mm) もしくは6X (90mm) をもつ標準的なラボ用顕微鏡に代表的に用いられる対物レンズになります。Cマウント, Lマウント, ソニーマウントへのマウント変換アダプターや固定治具、スペーサー、電動化用のギアを始めとする一連のアクセサリーを用意。詳細は各アクセサリー製品の紹介をご覧ください。

本製品に関する詳細は、Infinity Photo-Optical シネマ製品のブランドページをご覧ください!

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program