製品がカートに追加されました

ミニチュア ねじ送りステージ U8

×
商品コード #53-383 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥23,250
数量 1-9
¥23,250
数量 10+
¥20,550
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
English

物理的および機械的特性

移動の種類:
Linear (X)
ガイドシステム:
Dovetail
ステージサイズ (mm):
12 x 35
移動量 (mm):
19
全高 (mm):
25
耐荷重 (kg):
3 (Horizontal)
移動真直度 (μm):
100
つまみ一回転当たりの移動量 (mm):
3
テーブルサイズ (mm):
12 x 30

ハードウェア & インターフェース接続

ドライブの種類:
Three Start Screw Drive

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
Stage: (2) 8-32
Base: (2) 8-32

法規制対応状況

適合証明書:

商品説明

  • No.8-32 UNC と M4 のタップ穴オプション
  • 最大19mmの直進移動
  • 三条ねじドライブ機構と滑らかな設置面により スムーズで正確な移動を実現

ミニチュア ねじ送りステージは、多条ねじドライブ機構の採用により19mmの総移動を短時間で行います。真鍮とスチールのコンポジット構造により耐荷重を向上させ、ラップ仕上げの精密な面は滑らかで正確な移動を実現します。ステージ面とベース面にNo.8-32UNCかM4のタップ穴2つが施された本ステージは、実験やOEMアプリケーションに容易に実装可能です。ミニチュア ねじ送りステージは、三条ねじドライブ機構の採用により、つまみ一回転当たり3mm移動させることを可能にしながら、正確で一貫した調整機能を維持します。本ステージは、水平と垂直の両方向で3kgの耐荷重があります。

技術情報

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program