製品がカートに追加されました

LightSmyth 回折格子 1600GPM 1030nm 31.8x12.3

Coherent® の更なる情報へ
LightSmyth™ Transmission Diffraction Gratings

LightSmyth™ Transmission Diffraction Gratings

×
商品コード #16-863 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥84,300
数量 1+
¥84,300
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
1304192
タイプ:
Transmission Diffraction Grating
補足:
S-Polarization defined with E-field parallel to the grating grooves

物理的および機械的特性

Groove Density Uniformity (grooves/mm):
0.001
寸法 (mm):
31.80 x 12.30
有効径 CA (mm):
30.80 x 11.30
構造:
Multi-Layer Dielectric Binary Etch Grating
全長 (mm):
31.80
全厚 (mm):
0.95 ±0.050
全幅 (mm):
12.30
端面への格子アライメント (°):
0.1 (typical)

光学的特性

格子周波数 (本/mm):
1600
設計波長 DWL (nm):
1030 ±10
最小効率 (%):
≥94 @ 1030nm
入射角 (°):
55.5 ±1
コーティング:
Dielectric
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
偏光状態:
S

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 高い回折効率 (90%超の絶対効率) と低散乱性
  • 低偏光依存性で単一偏光入射に最適化したグレーティング
  • 優れたパワーハンドリングと信頼性のロバストな無機材料
  • 800 - 1800nmのNIR波長用にデザイン

Coherent® LightSmyth™ 透過型回折格子は、精密なリソグラフィによるウェハースケールの製作プロセスにより製造され、卓越した光学性能、低偏光感度、および低散乱性を実現します。このグレーティングは、94%以上の高い回折効率を有しており、マルチパス構成で使用した場合の光損失を最小化します。800 - 1800nmの近赤外 (NIR) 波長用にデザインされたグレーティングは、いずれも0.001 本/mmの格子密度均一性の正確さでラインナップされます。Coherent® LightSmyth™ 透過型回折格子は、分光ビーム結合 (SBC)、LiDAR、光通信、ピコ秒・フェムト秒パルスのパルス圧縮、分光法をはじめとする要求の厳しいアプリケーションに用いられます。本グレーティングは、有機材料を使用していないため、ハイパワーレーザーや500℃までの環境でも性能に影響を与えることなく使用することができます。カスタムサイズやOEMのご要望はお問い合わせください。

補足: II-VI社は現在Coherent社になっています。

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう