製品がカートに追加されました

IEEE解像度チャート

×
商品コード #54-802 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥30,150
数量 1-4
¥30,150
数量 5+
¥28,750
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
水平解像度 (TV本):
100 - 1000
アスペクト比:
4 H to 3 V

物理的および機械的特性

全長 (インチ):
9
全幅 (インチ):
7.3

光学的特性

基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Photo Paper

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

製品群全体の紹介

  • TV解像度チャートのニュースタンダード
  • 標準的アナログカメラを用いた撮像光学系用にデザイン
  • 視野全体の解像度のキャリブレーションが可能
  • 水平解像度と垂直解像度の評価が一時に可能

4:3のアスペクト比を持った標準的アナログカメラを用いた撮像光学系が、被写体の細部をどこまで再現できるか (限界解像度)を評価する目的でデザインされました。IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc)のSTD 208-1995“Measurement of Resolution of Camera Systems”に適合した本チャートは、従来のEIA解像度チャートに比べて、評価できるTV本解像度が高く、最大1000TV本の評価が可能です。また視野の中央と周辺部の水平、及び垂直解像度が一時に評価できるよう、テストパターンがレイアウトされています。また解像度評価以外にも、アスペクト比や像のシェーディング、走査直線性やインターレースの確認にも応用できます。なおこのチャートは光を透過しません (反射型デザイン)。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう