製品がカートに追加されました

IDS uEye USB3 カメラ U3-38J0XCP 白黒 C

IDS Imaging Development Systems の更なる情報へ
IDS Imaging uEye+ USB3 カメラ, XCP モデル (正面側)

IDS Imaging uEye+ USB3 カメラ, XCP モデル (正面側)

IDS Imaging uEye+ USB3 カメラ, XCP モデル (正面側) IDS Imaging uEye+ USB3 カメラ, XCP モデル (背面側) IDS Imaging uEye+ USB3 Camera, XCP Model (Side)
×
商品コード #24-148 在庫処分品 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥49,300
数量 1+
¥49,300
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Monochrome Camera
メーカー:
IDS Imaging
カメラシリーズ:
uEye XCP
モデルナンバー:
U3-38J0XCP-M-GL

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
29 x 29 x 17 (excludes connectors and lens mount)
自重 (g):
32
ハウジング:
Full

センサー

イメージバッファ:
Not Specified
撮像素子:
Sony IMX415
センサータイプ:
Progressive Scan CMOS
シャッタータイプ:
Rolling
カメラセンサーフォーマット:
1/3"
解像度 (メガピクセル):
8.40
有効画素数 (H x V):
3,864 x 2,176
ピクセルサイズ, H x V (μm):
1.45 x 1.45
センサーエリア, H x V (mm):
5.60 x 3.15
フルフレームレート (fps):
25.10
階調:
12 bit
露光時間:
32μs - 1.9s
ダイナミックレンジ (dB):
Not Specified
マシンビジョン規格:
USB3 Vision v1.1

電気的特性

消費電力 (W):
0.5 - 1

ハードウェア & インターフェース接続

映像出力:
USB 3.0
コネクター:
USB 3.0, Micro-B
パワーサプライ:
Power over USB
GPIO数:
1 Flash Output, 1 Trigger Input, 2 GPIO, 1 Voltage Output, 2 Ground, 1 USB Pwr
同期方式:
Hardware Trigger (GPIO); Software Trigger
インターフェースポート方向:
Back Panel
GPIO コネクタータイプ:
8-pin Hirose (HR25)

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #16-017
マウント:
C-Mount

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 to +55
保管温度 (°C):
-20 to +60

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

  • スタンダード (SE), コンパクト (CP), ウルトラコンパクト (XCP) のハウジングオプションをラインナップ
  • Cマウントで1.2型までの大判CMOSセンサーを採用
  • 最大396fpsまでのフレームレートと24.55MPまでの解像度

IDS Imaging uEye CP/XCP/SE USB3 カメラは、ソフトウェア開発と統合を容易にするGeniCam およびUSB3 Vision規格対応のIDS Imaging社のpeak SDK プラットフォームを利用しています。CPカメラは、業界標準の29 x 29 x 29mmサイズで、ほぼすべての用途に機能します。XCPカメラは、29 x 29 x 17mmの超コンパクトサイズで、価格に重きを置く単一カメラ用途に最適なオプションです。SEカメラは、卓越した熱管理を可能にするため、34 x 44 x 47mmの大きな筐体サイズを持ち、ノイズや熱に敏感なアプリケーションに最適です。IDS Imaging uEye CP/XCP/SE USB3 カメラは、製造、産業、オートメーションのアプリケーションに最適です。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
USB 3.1 PCIe 2ポート インタ-フェースカード #86-769 ¥7,600   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
USB 3.1 PCIe 2.0x1 4ポート インタ-フェースカード #89-539 ¥11,200   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
USB 3.1 Gen 1 Type-C ⇔ USB-A ロッキング式ケーブル 3m #37-342 ¥10,250   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
USB 3.1 Gen 1 Type-C ⇔ USB-A ロッキング式ケーブル 5m #37-343 ¥11,650   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
USB 3.1 Micro-B ⇔ USB-A ロッキング式ケーブル 3m #86-770 ¥3,500   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
USB 3.1 Gen 1 Micro-B ⇔ USB-A ロッキング式ケーブル 5m #88-058 ¥5,350   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
USB3.1 4ポート ロッキングスクリュー付きHUB (電源付き) #89-540 ¥22,400   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
GPIOケーブル (ヒロセ8P HR25 - バラ線) 5m #86-758 ¥22,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
¼-20UNC 三脚アダプター (EO 標準仕様カメラ用) -Rev 2 #35-088 ¥5,600   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×

関連製品

イメージングレンズセレクター

Imaging
 

 
0
1
2
3
4
5
6
 
×

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program