IDS Imaging uEye CP/XCP/SE USB3 カメラは、ソフトウェア開発と統合を容易にするGeniCam およびUSB3 Vision規格対応のIDS Imaging社のpeak SDK プラットフォームを利用しています。CPカメラは、業界標準の29 x 29 x 29mmサイズで、ほぼすべての用途に機能します。XCPカメラは、29 x 29 x 17mmの超コンパクトサイズで、価格に重きを置く単一カメラ用途に最適なオプションです。SEカメラは、卓越した熱管理を可能にするため、34 x 44 x 47mmの大きな筐体サイズを持ち、ノイズや熱に敏感なアプリケーションに最適です。IDS Imaging uEye CP/XCP/SE USB3 カメラは、製造、産業、オートメーションのアプリケーションに最適です。
1-800-363-1992
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2025, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地