製品がカートに追加されました

IDS Imaging U3-3881LE-M-GL-VU-AF 1/1.8'' Monochrome USB3 Camera Rev. 1.2

IDS Imaging Development Systems の更なる情報へ
IDS Imaging uEye LE/XLE カメラ (C/CSマウント, フルハウジング, 正面側)

IDS Imaging uEye LE/XLE カメラ (C/CSマウント, フルハウジング, 正面側)

IDS Imaging uEye LE/XLE カメラ (C/CSマウント, フルハウジング, 正面側) IDS Imaging uEye LE/XLE カメラ (M12マウント, フルハウジング, 正面側) IDS Imaging uEye LE/XLE カメラ (M12マウント, ボードレベル, 正面側) IDS Imaging uEye XLE カメラ (M12マウント, ボードレベル, 正面側) +1
×
商品コード #78-147 New お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥52,750
数量 1+
¥52,750
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Mono

センサー

撮像素子:
Sony IMX178
シャッタータイプ:
Rolling
カメラセンサーフォーマット:
1/1.8''
解像度 (メガピクセル):
6.40
有効画素数 (H x V):
3,088 x 2,076
ピクセルサイズ, H x V (μm):
2.40 x 2.40
フルフレームレート (fps):
54.00

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
Vertical

ねじ径 & 固定

マウント:
S-Mount

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 最大230fpsまでのフレームレートと8.4MPまでの解像度
  • C/CSマウントかSマウントをもつボードレベルオプションをラインナップ
  • GenlCam USB3 Vision 準拠

IDS Imaging uEye LE/XLE USB3.1 カメラは、ソフトウェア開発と統合を容易にするGeniCam およびUSB3 Vision規格対応のIDS Imaging社のpeak SDK プラットフォームを利用しています。このカメラは、SマウントかC/CSマウントバージョンのボードレベルあるいは筐体入りオプションでラインナップします。C/CSマウントには5mm厚のスペーサーが付属しており、CマウントとCSマウントのレンズを簡単に交換することができます。IDS Imaging uEye LE/XLE USB3.1 カメラは、小型デバイスの構築、医療技術、ロボット工学、マシンビジョンのアプリケーションに最適です。コンパクト設計のXLEバージョンは、エンベデッドシステム内への実装に、一方のLEバージョンは小型デバイスのプロジェクトに適応可能です。

関連製品

イメージングレンズセレクター

Imaging
 

 
0
1
2
3
4
5
6
 
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう