製品がカートに追加されました

IDS uEye USB カメラ U3-3881LE AF カラー S

IDS Imaging Development Systems の更なる情報へ

IDS Imaging uEye LE USB 3.1 AF Autofocus Liquid Lens Board Level Cameras (M12 S-Mount)

IDS Imaging uEye LE USB 3.1 AF Autofocus Liquid Lens Board Level Cameras (M12 S-Mount) IDS Imaging uEye LE USB 3.1 AF Autofocus Liquid Lens Board Level Cameras (C/CS-Mount)
×
商品コード #24-100 5-7営業日
×
類似するカメラ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥61,750
数量 1+
¥61,750
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Color
メーカー:
IDS Imaging Development Systems
カメラシリーズ:
uEye+ LE-AF
モデルナンバー:
U3-3881LE-C-HQ-AF

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
36 x 36 x 19.9 (excludes connectors and lens mount)
自重 (g):
16
ハウジング:
Board Level

センサー

イメージバッファ:
Not Specified
撮像素子:
Sony IMX178
センサータイプ:
Progressive Scan CMOS
シャッタータイプ:
Rolling
カメラセンサーフォーマット:
1/1.8"
解像度 (メガピクセル):
6.40
有効画素数 (H x V):
3,088 x 2,076
ピクセルサイズ, H x V (μm):
2.40 x 2.40
センサーエリア, H x V (mm):
7.411 x 4.982
フルフレームレート (fps):
54.00
階調:
12 bit
露光時間:
0.014ms - 1090ms
ダイナミックレンジ (dB):
71.00
マシンビジョン規格:
USB3 Vision

電気的特性

消費電力 (W):
1 - 1.5

ハードウェア & インターフェース接続

映像出力:
USB 3.0
コネクター:
USB Type-C
パワーサプライ:
Power over USB
GPIO数:
2 Flash Output, 2 Trigger Input, 2 GPIO, 2 TWI, 1 Voltage Output, 1 Ground
同期方式:
Hardware Trigger (GPIO); Software Trigger
インターフェースポート方向:
Back Back (Right Angle)
GPIO コネクタータイプ:
10-pin Wuerth connector (WR-WTB 1.00 mm)

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
No Mounting Threads/Tripod Adapter
マウント:
S-Mount

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 to +55
保管温度 (°C):
-20 to +80

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

  • コンパクトなM12 (Sマウント) or C/CSマウント採用のボードレベルカメラ
  • 液体レンズ制御を実装
  • ソフトウェアベースのオートフォーカス機能

IDS Imaging uEye LE USB 3.1 AF オートフォーカス液体レンズボードカメラは、液体レンズコントロールを装備し、使用者が異なる距離にピントを素早く切り替えることを可能にします。このボードレベルカメラは、コンパクトなサイズに M12 Sマウント or C/CSマウントのカメラマウントを装備します。どのモデルも、GPIO 、トリガー、フラッシュ用のI/Oモレックス製10ピンコネクター (止めねじ式ロック機構付き) を装備します。USB 3.1 Type-C コネクターは、USBからの電源供給を可能にします。液体レンズは、ソフトウェアを用いることで、カメラから便利良くピントを合わせることができます。オートフォーカスは、ソフトウェアで非常に簡単にトリガーでき、アプリケーションに合わせて個別に環境設定することができ、瞬時に完璧な鮮明画像を得ることができます。

補足: 電子回路がむき出しになるボードカメラは、システム実装を目的としており、一般ユーザーには適さない場合があります。液体レンズは製品には含まれていません。カメラとアクセサリー製品タブ内に紹介された適切な液体レンズを組み合わせてご使用ください。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
TS 液体レンズ実装 M12 マウントレンズ 6mm #37-521 ¥42,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS 液体レンズ実装 M12 マウントレンズ 8mm #37-522 ¥42,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS 液体レンズ実装 M12 マウントレンズ 12mm #37-523 ¥42,200   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS 液体レンズ実装 M12 マウントレンズ 16mm #37-524 ¥42,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS 液体レンズ実装 Cx シリーズ 固定焦点レンズ 12mm #33-632 ¥37,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS 液体レンズ実装 Cx シリーズ 固定焦点レンズ 16mm #33-646 ¥37,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS 液体レンズ実装 Cx シリーズ 固定焦点レンズ 25mm #33-661 ¥37,100   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS 液体レンズ実装 Cx シリーズ 固定焦点レンズ 35mm #33-677 ¥37,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS 液体レンズ実装 Cx シリーズ 固定焦点レンズ 35mm #33-676 ¥39,250   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS 液体レンズ実装 Cx シリーズ 固定焦点レンズ 50mm #33-687 ¥45,650   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう