製品がカートに追加されました

IDS uEye USB3 カメラ U3-3800SE カラー C

IDS Imaging Development Systems の更なる情報へ
IDS Imaging uEye+ USB3 カメラ, SE モデル (正面側)

IDS Imaging uEye+ USB3 カメラ, SE モデル (正面側)

IDS Imaging uEye+ USB3 カメラ, SE モデル (正面側) IDS Imaging uEye+ USB3 カメラ, SE モデル (背面側)
×
商品コード #24-136 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥154,850
数量 1+
¥154,850
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Color
メーカー:
IDS Imaging Development Systems
カメラシリーズ:
uEye+ SE
モデルナンバー:
U3-3800SE-C-HQ

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
34 x 44 x 47 (excludes connectors and lens mount)
自重 (g):
110
ハウジング:
Full

センサー

イメージバッファ:
128
撮像素子:
Sony IMX183
センサータイプ:
Progressive Scan CMOS
シャッタータイプ:
Rolling
カメラセンサーフォーマット:
1"
解像度 (メガピクセル):
20.40
有効画素数 (H x V):
5,536 x 3,692
ピクセルサイズ, H x V (μm):
2.40 x 2.40
センサーエリア, H x V (mm):
13.286 x 8.861
フルフレームレート (fps):
19.50
階調:
12 bit
露光時間:
0.036ms - 814ms
ダイナミックレンジ (dB):
71.00
マシンビジョン規格:
USB3 Vision

電気的特性

消費電力 (W):
2 - 3.6

ハードウェア & インターフェース接続

映像出力:
USB 3.0
コネクター:
USB Type-C, screwable
パワーサプライ:
Power over USB
GPIO数:
2 Flash Output, 2 Trigger Input, 2 GPIO, 1 Voltage Output, 1 Ground
同期方式:
Hardware Trigger (GPIO); Software Trigger
インターフェースポート方向:
Back Panel
GPIO コネクタータイプ:
8-pin Hirose connector (HR25-7TR-8PA(73))

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #16-017
マウント:
C-Mount

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 to +55
保管温度 (°C):
-20 to +60

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

  • スタンダード (SE), コンパクト (CP), ウルトラコンパクト (XCP) のハウジングオプションをラインナップ
  • Cマウントで1.2型までの大判CMOSセンサーを採用
  • 最大396fpsまでのフレームレートと24.55MPまでの解像度

IDS Imaging uEye CP/XCP/SE USB3 カメラは、ソフトウェア開発と統合を容易にするGeniCam およびUSB3 Vision規格対応のIDS Imaging社のpeak SDK プラットフォームを利用しています。CPカメラは、業界標準の29 x 29 x 29mmサイズで、ほぼすべての用途に機能します。XCPカメラは、29 x 29 x 17mmの超コンパクトサイズで、価格に重きを置く単一カメラ用途に最適なオプションです。SEカメラは、卓越した熱管理を可能にするため、34 x 44 x 47mmの大きな筐体サイズを持ち、ノイズや熱に敏感なアプリケーションに最適です。IDS Imaging uEye CP/XCP/SE USB3 カメラは、製造、産業、オートメーションのアプリケーションに最適です。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
¼-20UNC 三脚アダプター (EO 標準仕様カメラ用) -Rev 2 #35-088 ¥7,150   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
3m Standard I/O Cable, Female Termination #74-506 New ¥4,950   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

イメージングレンズセレクター

Imaging
 

 
0
1
2
3
4
5
 
×

一緒によく購入される商品

参考資料

Filter

Working Distance and Focal Length Basics

Working distance and focal length are two of the most fundamental parameters of any imaging system. Learn more in this hands-on video demo.

今すぐ見る

センサーの性能と限界

Imaging Electronics 101: Basics of Digital Camera Settings for Improved Imaging Results

Do you want to improve your imaging results? Go back to the basics of camera settings, learn how these important aspects can affect your image at Edmund Optics.

今すぐ見る

Imaging Electronics 101: Camera Resolution for Improved Imaging System Performance

Camera resolution is one of the many aspects contributing to the quality of your imaging system. Find key parameters and tech tips at Edmund Optics.

今すぐ見る

Imaging Electronics 101: Understanding Camera Sensors for Machine Vision Applications

The performance of an imaging system relies on a number of things, including imaging electronics. Before using your imaging system, learn about camera sensors at Edmund Optics.

今すぐ見る

How Do Cameras Work?

Optical Engineer Kevin Quist explains how cameras work, describing sensors, lenses, and pixels in a kid-friendly way

今すぐ見る

Advancements in Short Wave Infrared Sensors

What is a progressive scan camera and when should I use one?

I recently removed an optical low pass filter from my digital camera. Do you have any suggestions on how to measure its Modulation Transfer Function (MTF)?

I recently removed the IR cut filter from my camera and did not replace it with any type of clear glass. It has since lost sensitivity in the IR, which was the goal, but also focus ability in the optics. Can you explain why this is so?

Does Edmund Optics sell cameras with APS-C or APS-H sensors?

Does Edmund Optics sell cameras with a TFL Mount?

Is there a difference between the resolution capability of a monochrome and a color camera?

Automatic Gain Control (AGC)

Back Light Compensation

Bayer Filter

Binning

Blooming

Board-Level Camera

Jitter

Scheimpflug Condition

Time Delay Integration (TDI)

センサーとレンズ

Imaging lenses and sensors must be paired together with special attention.

今すぐ見る

イメージングの基本

Want to understand the basic concepts of imaging? Learn more about essential terms and how they incorporate in the imaging industry at Edmund Optics.

今すぐ見る

レンズからセンサーへ: 情報を集めることの限界

Trying to understand how much information you can obtain from a lens and sensor? Learn more about the limitations of collecting data at Edmund Optics.

今すぐ見る

カメラ

デジタルカメラには、アプリケーション要件に依存して様々な種類のインターフェースを選ぶことができます。2種類のUSB規格を始めとする一部のフォーマットは、1本のケーブルで映像信号出力と電源を供給できるため、セットアップを大幅に単純化することができます。

今すぐ見る

物空間側の解像力

Are you new to imaging and want to learn more about lens magnification? Learn more about lens magnification and other key imaging concepts at Edmund Optics.

今すぐ見る

周辺光量比、ロールオフ、口径食

In order to understand vignetting, it is important to understand sensor sizes, formats, and roll-off and relative illumination. Find out more at Edmund Optics.

今すぐ見る

Imaging Innovation Summit Keynote

Master the mindset needed for building an imaging system from asking the right questions to properly combining imaging technologies.

今すぐ見る

Edmund Optics Imaging Lab Module 1: Imaging Overview

Learn how to specify imaging system components.

今すぐ見る

LIGHT TALK - EPISODE 2: Increasing Imaging Sensor Sizes with Katie Schwertz

Join our discussion about increasing imaging sensor sizes and what that means for optical designers in the second episode of our LIGHT TALKS series.

今すぐ見る

Imaging System Parameter Calculator

Imaging Lens Selector

What is the difference between Primary Magnification and System Magnification?

I need a video lens for my camera - but where do I start?

Aspect Ratio

Back Flange Distance

Charge-Coupled Device (CCD)

Color Sensor

Digital Signal

Digital Signal Processing (DSP)

Electronic Shutter

Gain

Gamma

Horizontal Resolution

Image Capture Board (Frame Grabber)

Integration Time

Minimum Sensitivity

Monochrome Sensor

Polychromatic

Primary Magnification (PMAG)

Progressive Scan

Relative Illumination (RI)

Sensing Area

Shutter Speed

S-Mount

T-Mount

White Balance

良質なイメージングを得るための11のベスト・プラクティス

Do you use imaging systems constantly in your professional field? Learn top tips for improving your imaging system and practices at Edmund Optics.

今すぐ見る

イメージングとは?

In imaging, light rays are mapped from an object onto an imaging sensor by an imaging lens, to reproduce the characteristics and likeness of the object for the purposes of inspection, sorting, or analysis.

今すぐ見る

解像力とMTFテスト

Machine Vision for Golf Simulators

Imaging lenses are critical components of the quickly-growing golf simulator market. Learn how to select the right lenses and cameras!

今すぐ見る

Lens Types, Resolution, and Sensor Coverage

No imaging lens is the ideal choice for every type of imaging sensor, as multiple tradeoffs must be weighed and prioritized for every application.

今すぐ見る

Axial and Lateral Chromatic Aberration

Chromatic aberrations impact the performance of imaging systems in many different ways, as exemplified in this hands-on demonstration.

今すぐ見る

Edmund Optics Imaging Lab 1.1: Field of View

Learn how to specify imaging system components.

今すぐ見る

Edmund Optics Imaging Lab 1.2: Working Distance

Edmund Optics Imaging Lab 1.5: Sensor Size

Learn how to specify imaging system components.

今すぐ見る

LIGHT TALK - EPISODE 1: Machine Vision Trends with Nick Sischka

Join our discussion around machine vision trends including such as increasing resolution and new sensors in the first episode of our LIGHT TALKS series.

今すぐ見る

ハイパースペクトル & マルチスペクトルイメージング - 光学テクノロジー最前線: エピソード 7

Hyperspectral and multispectral imaging are imaging technologies that capture information from a broader portion of the electromagnetic spectrum.

今すぐ見る

Next generation image sensors: Are suppliers ready to meet growing customer expectations?

Complementary Metal Oxide Semiconductor (CMOS)

Contrast

Dynamic Range

Frame Rate

Monochromatic

Pixel

Pixel Clock

Pixel Depth

Sensor Format

Signal-to-Noise Ratio (SNR)

Spatial Frequency

解像力とコントラスト特性の比較

Learn how Edmund Optics maintains optical performance across the entire image plane through this resolution and contrast comparison using our C Series FFL lens.

今すぐ見る

Understanding Camera Mounting Interfaces

Interested in learning about the different types of camera mounts available from Edmund Optics?

今すぐ見る

Edmund Optics Imaging Lab 1.4: Depth of Field

Learn how to specify imaging system components.

今すぐ見る

Edmund Optics Imaging Lab 1.7: Contrast In Depth

Learn how to specify imaging system components.

今すぐ見る

Modulation Transfer Function (MTF)

Nyquist Limit

Resolution

Resolving Power

解像力

Do you want to understand how a lens works? To do so, you must learn key terms for how the lens functions, including resolution. Find out more at Edmund Optics.

今すぐ見る

Edmund Optics Imaging Lab 1.3: Resolution

Learn how to specify imaging system components.

今すぐ見る

Edmund Optics Imaging Lab 1.6: Resolution In Depth

Learn how to specify imaging system components.

今すぐ見る

Edmund Optics Imaging Lab 1.8: Depth of Field in Depth

Learn how to specify imaging system components.

今すぐ見る

Edmund Optics Imaging Lab Module 2: Gauging and Measurement Accuracy Overview

Learn how to specify imaging system components.

今すぐ見る

Edmund Optics Imaging Lab 2.1: Distortion

Learn how to specify imaging system components.

今すぐ見る

Edmund Optics Imaging Lab 2.2: Telecentricity

Learn how to specify imaging system components.

今すぐ見る

Edmund Optics Imaging Lab Module 3: Illumination Overview

Learn how to specify imaging system components.

今すぐ見る

Edmund Optics Imaging Lab Module 3.1: Introduction to Illumination Concepts

Learn how to specify imaging system components.

今すぐ見る

How I do select the correct testing target for my electronic imaging system (camera & lens)?

If I'm using a digital camera do I still need an image capture board (frame grabber)?

C-Mount

Field of View (FOV)

Magnification

Is frame rate, area of interest and exposure time related when using the Edmund Optics USB2.0 cameras?

I have two Basler Scout GigE cameras but I cannot use them simultaneously. When connected to a computer, either via two network cards or a single network card and a switch, they can be opened but cannot acquire images. What is causing the problem?

I am looking for a way to power a camera and a 3.3V, 2W laser (always on) in an OEM application. Which of the two - USB or Firewire – can sustain more power?

 
販売や技術サポート
1-800-363-1992
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program