製品がカートに追加されました

IDS uEye USB カメラ U3-3276LE カラー S

IDS Imaging Development Systems の更なる情報へ
IDS Imaging uEye LE/XLE カメラ (M12マウント, フルハウジング, 正面側)

IDS Imaging uEye LE/XLE カメラ (M12マウント, フルハウジング, 正面側)

IDS Imaging uEye LE/XLE カメラ (M12マウント, フルハウジング, 正面側) IDS Imaging uEye LE/XLE Camera (Full Housing, Back View) IDS Imaging uEye LE/XLE Camera (Full Housing, Side View)
×
商品コード #24-108 5-7営業日
×
類似するカメラ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥63,450
数量 1+
¥63,450
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Color
メーカー:
IDS Imaging Development Systems
カメラシリーズ:
uEye+ LE
モデルナンバー:
U3-3276LE-C-HQ

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
47 x 46 x 25 (excludes connectors and lens mount)
自重 (g):
37
ハウジング:
Full

センサー

イメージバッファ:
Not Specified
撮像素子:
Sony IMX265
センサータイプ:
Progressive Scan CMOS
シャッタータイプ:
Global
カメラセンサーフォーマット:
1/1.8"
解像度 (メガピクセル):
3.15
有効画素数 (H x V):
2,056 x 1,542
ピクセルサイズ, H x V (μm):
3.45 x 3.45
センサーエリア, H x V (mm):
7.093 x 5.32
フルフレームレート (fps):
58.00
階調:
12 bit
露光時間:
0.025ms - 1900ms
ダイナミックレンジ (dB):
70.00
マシンビジョン規格:
USB3 Vision

電気的特性

消費電力 (W):
1 - 2

ハードウェア & インターフェース接続

映像出力:
USB 3.0
コネクター:
USB Type-C
パワーサプライ:
Power over USB
GPIO数:
N/A
同期方式:
Hardware Trigger (GPIO); Software Trigger
インターフェースポート方向:
Back Back (Right Angle)
GPIO コネクタータイプ:
No GPIO Connector Available

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #16-017
マウント:
S-Mount

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 to +55
保管温度 (°C):
-20 to +80

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

  • 最大230fpsまでのフレームレートと8.4MPまでの解像度
  • C/CSマウントかSマウントをもつボードレベルオプションをラインナップ
  • GenlCam USB3 Vision 準拠

IDS Imaging uEye LE/XLE USB3.1 カメラは、ソフトウェア開発と統合を容易にするGeniCam およびUSB3 Vision規格対応のIDS Imaging社のpeak SDK プラットフォームを利用しています。このカメラは、SマウントかC/CSマウントバージョンのボードレベルあるいは筐体入りオプションでラインナップします。C/CSマウントには5mm厚のスペーサーが付属しており、CマウントとCSマウントのレンズを簡単に交換することができます。IDS Imaging uEye LE/XLE USB3.1 カメラは、小型デバイスの構築、医療技術、ロボット工学、マシンビジョンのアプリケーションに最適です。コンパクト設計のXLEバージョンは、エンベデッドシステム内への実装に、一方のLEバージョンは小型デバイスのプロジェクトに適応可能です。

関連製品

イメージングレンズセレクター

Imaging
 

 
0
1
2
3
4
5
6
 
×

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program