製品がカートに追加されました

IDS IMAGING U3-31R0CP-C-HQ 1/1.8'' USB Color Camera Rev 1.2

IDS Imaging Development Systems の更なる情報へ
IDS Imaging uEye+ USB3 カメラ

IDS Imaging uEye+ USB3 カメラ

IDS Imaging uEye+ USB3 カメラ IDS Imaging uEye+ USB3 カメラ, SE モデル (正面側) IDS Imaging uEye+ USB3 カメラ, SE モデル (背面側) IDS Imaging uEye+ USB3 カメラ, CP モデル (正面側) +3
×
商品コード #73-547 New 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥29,350
数量 1+
¥29,350
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Color
モデルナンバー:
U3-34E1XLS

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
32.5 x 32.5 x 14
自重 (g):
10

センサー

撮像素子:
Sony IMX664
センサータイプ:
Progressive Scan CMOS
シャッタータイプ:
Rolling
カメラセンサーフォーマット:
1/1.8''
解像度 (メガピクセル):
4.13
有効画素数 (H x V):
2,688 x 1,536
ピクセルサイズ, H x V (μm):
2.9 x 2.9
フルフレームレート (fps):
40.00

ねじ径 & 固定

マウント:
S-Mount

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • スタンダード (SE), コンパクト (CP), ウルトラコンパクト (XCP) のハウジングオプションをラインナップ
  • Cマウントで1.2型までの大判CMOSセンサーを採用
  • 最大396fpsまでのフレームレートと24.55MPまでの解像度

IDS Imaging uEye CP/XCP/SE USB3 カメラは、ソフトウェア開発と統合を容易にするGeniCam およびUSB3 Vision規格対応のIDS Imaging社のpeak SDK プラットフォームを利用しています。CPカメラは、業界標準の29 x 29 x 29mmサイズで、ほぼすべての用途に機能します。XCPカメラは、29 x 29 x 17mmの超コンパクトサイズで、価格に重きを置く単一カメラ用途に最適なオプションです。SEカメラは、卓越した熱管理を可能にするため、34 x 44 x 47mmの大きな筐体サイズを持ち、ノイズや熱に敏感なアプリケーションに最適です。IDS Imaging uEye CP/XCP/SE USB3 カメラは、製造、産業、オートメーションのアプリケーションに最適です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう