製品がカートに追加されました

IDS U3-30C0CP-C-HQ, USB 3.0, 1/2.3" Color Camera

IDS Imaging Development Systems の更なる情報へ
IDS Imaging uEye+ USB3 カメラ

IDS Imaging uEye+ USB3 カメラ

IDS Imaging uEye+ USB3 カメラ IDS Imaging uEye+ USB3 カメラ, SE モデル (正面側) IDS Imaging uEye+ USB3 カメラ, SE モデル (背面側) IDS Imaging uEye+ USB3 カメラ, CP モデル (正面側) +6
×
商品コード #78-116 New 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥66,500
数量 1+
¥66,500
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Color
メーカー:
IDS Imaging Development Systems
カメラシリーズ:
uEye+ CP
モデルナンバー:
U3-30C0CP-C-HQ

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
29 x 29 x 29 (excludes connectors and lens mount)
自重 (g):
49
ハウジング:
Full

センサー

イメージバッファ:
128
撮像素子:
Sony IMX392
センサータイプ:
Progressive Scan CMOS
シャッタータイプ:
Global
カメラセンサーフォーマット:
1/2.3"
解像度 (メガピクセル):
2.35
有効画素数 (H x V):
1,936 x 1,216
ピクセルサイズ, H x V (μm):
3.45 x 3.45
センサーエリア, H x V (mm):
6.679 x 4.195
フルフレームレート (fps):
166.00
階調:
12 bit
露光時間:
0.025ms - 2000ms
ダイナミックレンジ (dB):
71.00
マシンビジョン規格:
USB3 Vision

電気的特性

消費電力 (W):
1.9 - 3.8

ハードウェア & インターフェース接続

映像出力:
USB 3.0
コネクター:
USB 3.0 micro-B, screwable
パワーサプライ:
Power over USB
GPIO コネクタータイプ:
8-pin Hirose connector (HR25-7TR-8PA(73))

ねじ径 & 固定

マウント:
C-Mount

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 to +55
保管温度 (°C):
-20 to +60

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • スタンダード (SE), コンパクト (CP), ウルトラコンパクト (XCP) のハウジングオプションをラインナップ
  • Cマウントで1.2型までの大判CMOSセンサーを採用
  • 最大396fpsまでのフレームレートと24.55MPまでの解像度

IDS Imaging uEye CP/XCP/SE USB3 カメラは、ソフトウェア開発と統合を容易にするGeniCam およびUSB3 Vision規格対応のIDS Imaging社のpeak SDK プラットフォームを利用しています。CPカメラは、業界標準の29 x 29 x 29mmサイズで、ほぼすべての用途に機能します。XCPカメラは、29 x 29 x 17mmの超コンパクトサイズで、価格に重きを置く単一カメラ用途に最適なオプションです。SEカメラは、卓越した熱管理を可能にするため、34 x 44 x 47mmの大きな筐体サイズを持ち、ノイズや熱に敏感なアプリケーションに最適です。IDS Imaging uEye CP/XCP/SE USB3 カメラは、製造、産業、オートメーションのアプリケーションに最適です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program